Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Lexium 05
BSH0702P11F1A Schneider Electric

BSH0702P11F1A

Green premium brand logo
BSH0702P11F1A Schneider Electric
BSH0702P11F1A
Green premium brand logo

AC серво двигател BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BSH
    максимална механична скорост
    8000 rpm
    continuous stall torque
    2,2 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    2,2 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    2,2 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,12 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,2 N.m за LXM15LD10N4, 480 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    2,12 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
    2,2 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    2,2 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    7,6 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    7,6 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    4,57 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    5,63 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    4,57 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    5,63 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    4,57 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    5,63 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    4,85 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    4,85 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    4,85 N.m за LXM15LD10N4, 480 V, трифазен
    4,57 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
    4,57 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
    4,57 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    5,63 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    850 W за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    850 W за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
    1000 W за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    597 W за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    600 W за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    600 W за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    600 W за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    600 W за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    600 W за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    600 W за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1300 W за LXM15LD10N4, 480 V, трифазен
    597 W за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    600 W за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    600 W за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
    600 W за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    600 W за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    600 W за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
    600 W за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    600 W за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    600 W за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
    600 W за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    nominal torque
    1,64 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    1,64 N.m за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    1,9 N.m за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    1,55 N.m за LXM15LD10N4, 480 V, трифазен
    1,65 N.m за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    1,9 N.m за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    номинална скорост
    5000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, 400 V, трифазен
    5000 rpm за LXM32.D12N4 при 3 A, 480 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05AD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD10M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05AD14N4, 380...480 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD14N4, 380...480 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD10M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD14N4, 380...480 V, трифазен
    3000 rpm за LXM15LD13M3, 230 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD17M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD17M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD17M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD17M3X, 200...240 V, трифазен
    8000 rpm за LXM15LD10N4, 480 V, трифазен
    3000 rpm за LXM15LD10N4, 230 V, трифазен
    6000 rpm за LXM15LD10N4, 400 V, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM05AD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05AD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05BD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05BD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05CD10M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05CD17M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM15LD13M3 при 230 V Еднофазно
    LXM05AD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD10M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05AD14N4 при 380...480 V трифазен
    LXM05BD14N4 при 380...480 V трифазен
    LXM05CD14N4 при 380...480 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 400 V трифазен
    LXM05AD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD17M3X при 200...240 V трифазен
    LXM32.D12N4 при 400 V трифазен
    LXM32.D12N4 при 480 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 230 V трифазен
    LXM15LD10N4 при 480 V трифазен
    shaft end
    Заключен
    Степен на защита IP
    IP50 стандартно
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Straight connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 15
    Lexium 05
    Lexium 32
    supply voltage max
    480 V
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    2,9 A
    maximum continuous power
    1,51 W
    максимален ток lrms
    11,8 A за LXM15LD13M3
    11,8 A за LXM15LD10N4
    11,8 A за LXM05AD10M2
    11,8 A за LXM05AD17M2
    11,8 A за LXM05AD10M3X
    11,8 A за LXM05AD17M3X
    11,8 A за LXM05AD14N4
    11,8 A за LXM05BD10M2
    11,8 A за LXM05BD17M2
    11,8 A за LXM05BD10M3X
    11,8 A за LXM05BD17M3X
    11,8 A за LXM05BD14N4
    11,8 A за LXM05CD10M2
    11,8 A за LXM05CD17M2
    11,8 A за LXM05CD10M3X
    11,8 A за LXM05CD17M3X
    11,8 A за LXM05CD14N4
    11,8 A за LXM32.D12N4
    максимален постоянен ток
    11,8 A
    Превключвателни честоти
    8 kHz
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    11 mm
    дължина на вал
    23 mm
    ширина на ключ
    18 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    2 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    2
    постоянен въртящ момент
    0,77 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    48 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,482 kg.cm²
    съпротивление на статора
    4,2 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    19 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    4,52 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    390 N при 6000 rpm
    410 N при 5000 rpm
    450 N при 4000 rpm
    490 N при 3000 rpm
    560 N при 2000 rpm
    710 N при 1000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    10 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    212,5 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    тегло на продукта
    3 kg
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    3,25 kg
    Пакет 1 Височина
    12,3 cm
    Пакет 1 широчина
    12,8 cm
    Пакет 1 дължина
    37,7 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български6
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.2 MB
    Дата 20-11-6
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Описание
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 17-1-1
    Описание
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 393.5 KB
    Дата 16-8-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 950.9 KB
    Дата 18-8-20
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0702P11F1A : AC серво двигател BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Описание
    AC серво двигател BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    AC серво двигател BSH - 2.2 N.m - 3000 rpm - с шпонка - със спирачка - IP50
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0702P11F1A : BSH0702P11F1A_ROHS_DECLARATION
    Описание
    BSH0702P11F1A_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    BSH0702P11F1A_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0702P11F1A : BSH0702P11F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    BSH0702P11F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-12-2
    Описание
    BSH0702P11F1A_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 366.7 KB
    Дата 20-8-1