Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Lexium 05
BSH0703T21F2A Schneider Electric

BSH0703T21F2A

Green premium brand logo
BSH0703T21F2A Schneider Electric
BSH0703T21F2A
Green premium brand logo

AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    product or component type
    Серво мотор
    Съкратено наименование на устройството
    BSH
    максимална механична скорост
    8000 rpm
    continuous stall torque
    2,8 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,8 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,8 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,6 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
    2,83 N.m за LXM15LD28M3, 230 V, трифазен
    2,8 N.m за LXM05AD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,8 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
    2,8 N.m за LXM05BD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,8 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
    2,8 N.m за LXM05CD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,8 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
    пик на въртящ момент
    7,38 N.m за LXM05AD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM05BD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM05CD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    7,4 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
    7,38 N.m за LXM15LD28M3, 230 V, трифазен
    10,25 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
    10,25 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
    10,25 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
    номинална изходна мощност
    750 W за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    750 W за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    750 W за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    750 W за LXM05AD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    750 W за LXM05BD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    750 W за LXM05CD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    900 W за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
    1250 W за LXM15LD28M3, 230 V, трифазен
    750 W за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
    750 W за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
    750 W за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
    nominal torque
    2,4 N.m за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,4 N.m за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,4 N.m за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    2,4 N.m за LXM05AD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,4 N.m за LXM05BD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,4 N.m за LXM05CD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    2,1 N.m за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
    2 N.m за LXM15LD28M3, 230 V, трифазен
    2,4 N.m за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
    2,4 N.m за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
    2,4 N.m за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
    номинална скорост
    3000 rpm за LXM05AD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD28M2, 200...240 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05AD42M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05BD42M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05CD42M3X, 200...240 V, трифазен
    3000 rpm за LXM05AD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05BD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    3000 rpm за LXM05CD28F1, 110...120 V, Еднофазно
    4000 rpm за LXM32.D18M2 при 6 A, 230 V, Еднофазно
    6000 rpm за LXM15LD28M3, 230 V, трифазен
    Съвместимост на продуктите
    LXM05AD28F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05AD28M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05BD28F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05BD28M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM05CD28F1 при 110...120 V Еднофазно
    LXM05CD28M2 при 200...240 V Еднофазно
    LXM32.D18M2 при 230 V Еднофазно
    LXM05AD42M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05BD42M3X при 200...240 V трифазен
    LXM05CD42M3X при 200...240 V трифазен
    LXM15LD28M3 при 230 V трифазен
    shaft end
    Untapped
    Степен на защита IP
    IP65 стандартно
    IP67 с IP67 комплект
    speed feedback resolution
    131072 points/turn
    задържаща спирачка
    С
    Монтажна подпора
    International standard flange
    Електрическо свързване
    Rotatable right-angled connectors
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Lexium 05
    Lexium 32
    Lexium 15
    supply voltage max
    480 V
    Мрежов брой фази
    Трифазен
    continuous stall current
    7 A
    maximum continuous power
    1,7 W
    максимален ток lrms
    18 A за LXM32.D18M2
    30,9 A за LXM15LD28M3
    29,2 A за LXM05AD28F1
    29,2 A за LXM05AD28M2
    29,2 A за LXM05AD42M3X
    29,2 A за LXM05BD28F1
    29,2 A за LXM05BD28M2
    29,2 A за LXM05BD42M3X
    29,2 A за LXM05CD28F1
    29,2 A за LXM05CD28M2
    29,2 A за LXM05CD42M3X
    максимален постоянен ток
    29,2 A
    Превключвателни честоти
    8 kHz
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    14 mm
    дължина на вал
    30 mm
    тип обратна връзка
    Single turn SinCos Hiperface
    задържащ въртящ момент
    3 N.m задържаща спирачка
    motor flange size
    70 mm
    number of motor stacks
    3
    постоянен въртящ момент
    0,44 N.m/A при 120 °C
    back emf constant
    29 V/krpm при 120 °C
    number of motor poles
    6
    rotor inertia
    0,81 kg.cm²
    съпротивление на статора
    0,91 Ohm при 20 °C
    индуктивност на статора
    4,4 mH при 20 °C
    stator electrical time constant
    4,84 ms при 20 °C
    максимална радиална сила Fr
    400 N при 6000 rpm
    430 N при 5000 rpm
    460 N при 4000 rpm
    510 N при 3000 rpm
    580 N при 2000 rpm
    730 N при 1000 rpm
    максимална аксиална сила Fa
    0.2 x Fr
    brake pull-in power
    12 W
    Тип охлаждане
    Natural convection
    дължина
    254 mm
    centring collar diameter
    60 mm
    centring collar depth
    2,5 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,5 mm
    circle diameter of the mounting holes
    82 mm
    тегло на продукта
    3,8 kg
    Опаковъчни единици
    Тип опаковка пакет 1
    PCE
    Брой продукти в пакет 1
    1
    Пакет 1 Тегло
    4,05 kg
    Пакет 1 Височина
    12,3 cm
    Пакет 1 широчина
    12,8 cm
    Пакет 1 дължина
    37,7 cm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече
    View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български6
    • English5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 8.2 MB
    Дата 20-11-6
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH Servo motor, Motor manual (Версия 04)
    Описание
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.5 MB
    Дата 17-1-1
    Описание
    This manual describes technical characteristics, installation, commissioning, and maintenance of the servomotors BSH.
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 393.5 KB
    Дата 16-8-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0703T21F2A : BSH0703T21F2A_REACH_DECLARATION
    Описание
    BSH0703T21F2A_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-28
    Описание
    BSH0703T21F2A_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0703T21F2A : AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    Описание
    AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-28
    Описание
    AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    BSH0703T21F2A : AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    Описание
    AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-11-28
    Описание
    AC серво двигател BSH-2.83 N.m-6000 rpm-вал без шпонка-със спирачка-IP65
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 366.7 KB
    Дата 20-8-1