Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Easy UPS 3S
E3SUPS10K3IB1 Schneider Electric

E3SUPS10K3IB1

E3SUPS10K3IB1 Schneider Electric
E3SUPS10K3IB1

Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS with internal batteries – 15 minutes runtime

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Преглед
    Описание
    High-efficiency 3-phase UPS with internal batteries providing a runtime of 15 minutes. The UPS features advanced product features, competitive specifications, and robust electrical design, making business continuity easy in the data center or electrical room. This is an exceptionally easy to install, operate, maintain, and service 10 kVA UPS, ideal for small and medium businesses. Includes dust filter and conformance-coated boards for harsh environments.
    Моделно наименование
    Easy UPS 3S 10 kVA 400 V 3:1 UPS with internal batteries – 15 minutes runtime
    Включва
    Филтър за прах , Ръководство за инсталация
    Продуктова дистрибуция
    Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Беларус , Белгия , Боливия , Босна и Херцеговина , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Камбоджа , Камерун , Кайманови острови , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Доминикана , Източен Тимор , Египет , Eritrea , Естония , Фиджи , Финландия , Франция , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гвиана , Френска Гвиана , Унгария , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Литва , Македония , Мадагаскар , Малайзия , Мартиника , Мавриций , Майот , Mongolia , Мароко , Мианмар , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Южна Африка , Испания , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Тайланд , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Виетнам , Йемен
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    10.0 KW / 10.0 kVA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    10.0 KW / 10.0 kVA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 3%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50 Hz , 60 Hz
    Други изходящи напрежения
    220, 240V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Допуск на изходящото напрежение
    +/- 1.5%
    Изходящо напрежение THD
    <5.5% at 100% non-linear load
    Защита от претоварване
    150% for 1 minute 125% for 10 minutes
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    400 3PH
    Входяща честота
    45 - 65 Hz
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    304 - 477 V
    Други входящи напрежения
    380 , 415
    Максимален входящ ток
    18 A
    Входящо общо хармонично изкривяване
    Less than 4% for full load
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    VRLA
    Включени батерийни модули
    1
    Battery Slots Empty
    2
    Забележка за касетата с резервна батерия
    UPS weight does not include battery weight.
    Номинално напрежение на батерията
    240V
    Напрежение на батерията в края на разреждането
    +/-198 VDC
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    E3S_Parallel , E3S_TempSensor
    Физическа
    Максимална височина
    1400.0 mm
    Максимална ширина
    380.0 mm
    Максимална дълбочина
    907.0 mm
    Нетно тегло
    157.0 kg
    Тегло на доставка
    76.2 kg
    Височина при доставка
    1640.0 mm
    Ширина на доставка
    563.0 mm
    Дълбочина на доставка
    1014.0 mm
    Цвят
    Бял
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 (non-condensing) %
    Работна височина
    0-984.3 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 40 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 (non-condensing) %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    60.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    516.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , EAC , IEC 62040-1-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4 , ISTA 2B , RCM , WEEE
    Стандартна гаранция
    1 година ремонт на обекта или смяна с фабрично оторизирано стартиране
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • English14
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 19-12-20
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 15.6 MB
    Дата 20-5-13
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.6 MB
    Дата 20-3-30
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.7 MB
    Дата 19-11-28
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 725.1 KB
    Дата 19-7-1
    prp.document.label.format zip
    Размер 4 MB
    Дата 18-8-29
    Файлове в документа
    pdf
    644.8 KB
    Specification guide
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.9 MB
    Дата 20-3-31
    Battery Runtime Chart Easy UPS 3S - 7Ah (Версия V1)
    Файлове в документа
    pdf
    314.9 KB
    pdf
    314.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 629.7 KB
    Дата 19-2-17
    Файлове в документа
    pdf
    314.9 KB
    pdf
    314.9 KB
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.6 MB
    Дата 19-2-17
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.8 KB
    Дата 19-7-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 468.3 KB
    Дата 19-2-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 70.3 KB
    Дата 18-8-13
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4 MB
    Дата 18-12-10
    Спецификации за търг
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Bid Spec - CSI 2004/1995 Easy UPS 3S 10-30 kVA 3:1 Guide Specification (Версия V0)
    Файлове в документа
    pdf
    93.3 KB
    zip
    26.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 119.6 KB
    Дата 18-8-30
    Файлове в документа
    pdf
    93.3 KB
    zip
    26.2 KB