Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Паркинг на частна фирма
EVP2PE2244R Schneider Electric

EVP2PE2244R

EVP2PE2244R Schneider Electric
EVP2PE2244R

EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    EVlink
    Наименование на продукта
    #N/A
    тип продукт или компонент
    Табло
    Съкратено наименование на устройството
    EVP2
    Съвместимост на гамата
    #N/A EVF2 #N/A
    #N/A EVW2 #N/A
    Описание на полюсите
    3P + N за Електрическа верига
    1P + N за Контролна верига
    Монтажен режим
    Стенен монтаж
    Стоящ монтаж
    тип оферта
    Стандартно
    rated supply voltage
    230 V AC 50/60 Hz Контролна верига
    380...415 V AC 50/60 Hz Електрическа верига
    заземителна система
    IT
    TN
    TT
    socket-outlet number
    2
    socket-outlet type
    Right side: #N/A / silver plated contacts
    maximum supply current
    32 A за #N/A
    Max power
    22 kW за #N/A
    контролна система за достъп
    Значка RFID в съответствие с #N/A
    Значка RFID в съответствие с ISO/IEC 15693
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    2 Червен Глава за бутон Стоп
    2 Зелен Осветен бутон start/unlock flap
    Локална сигнализация
    #N/A: 2 LED (Зелен) (flashing) на страничен
    Наличен: 2 LED (Зелен) на преден
    Reserved: 2 LED (Оранжево) на преден
    Not operational: 2 LED (Червен) на преден
    уеб сървър
    Embedded
    Ethernet услуга
    Конфигурации чрез уеб сървър
    Височина
    625 mm
    Широчина
    400 mm
    Дълбочина
    206 mm
    тегло на продукта
    20 kg
    Цвят
    Сив (RAL 7016)
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP54 off load в съответствие с IEC 61851-1
    IP54 on load в съответствие с IEC 61851-1
    Степен на защита IK
    IK10 #N/A в съответствие с IEC 61851-22
    IK10 Контактен излаз в съответствие с IEC 61851-22
    Температура на околния въздух при работа
    -25…50 °C в съответствие с IEC 61851-22
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…80 °C
    Допустима надморска височина
    0...2000 m в съответствие с IEC 61851-22
    Относителна влажност
    0…95 %
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • български3
    • English2
    • French2
    • German1
    • Italian1
    • Russian1
    • Spanish1
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 16.7 MB
    Дата 19-10-4
    prp.document.label.format pdf
    Размер 31.1 MB
    Дата 19-10-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    EVP2PE2244R : EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    EVP2PE2244R : EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    EVP2PE2244R : EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    EVlink Parking резервна част за табло, сива 22kW 2xT2 с капаче RFID
Сравняване на продукти: /