Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Модулно табло Easy 9 за вграден монтаж 2 ред, 12 модула, с прозрачна врата

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Easy9
    product or component type
    Табло
    Тип табло
    Модулна кутия
    Nb of 18 mm modules per row
    12
    Допълнителни устройства
    Монтаж на таблото
    Повърхност
    9 mm отстояние
    24
    Nb of horizontal rows
    2
    Цялостен брой 18 mm модули
    24
    Тип шини
    DIN
    Тип инсталация
    Вътрешен
    Функция на клемен блок
    Земя / неутрал
    Номера на клемите
    2 Земя / неутрал (Завити) с 17
    Кабелен вход
    Фабрично разпробити кабелни отвори
    Type of door
    Плътна врата
    Страна на отваряне на вратата
    Обратим (180 °)
    [In] номинален ток
    63 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    400 V AC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV
    [Ue] Изолационно напрежение
    500 V
    Материал на таблото
    Табло: Самозагасяща се пластмаса
    Широчина
    Отвън: 256 mm
    Височина
    Отвън: 326 mm
    Дълбочина
    Отвън: 96 mm
    Цвят
    Бял (RAL 9003)
    тегло на продукта
    1260 g
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60670-1-24
    Огнеупорно
    650 °C 1800 s ) в съответствие с IEC 60695-2-10
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529 (Затворена врата)
    IP30 в съответствие с IEC 60529 (Отворена врата)
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    Ниво на замърсяване
    2
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -15…70 °C
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Surface Enclosure 24M (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 261.5 KB
    Дата 17-9-23
    Размер 289.7 KB
    CAD files for EZ9E212P2S: Surface Enclosure 24M (Версия 1.0)
    Дата 19-2-5
    Размер 198.9 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB