Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    EasyPact
    Обхват
    EasyPact
    Съкратено наименование на устройството
    Шинопровод
    product or component type
    Шинопровод
    Приложение на устройството
    Връзка
    Съвместимост на гамата
    EasyPact EZB Прекъсвач
    [In] номинален ток
    630 A
    Брой изводи
    6 ways
    Допълнителни устройства
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] номинално работно напрежение
    550 V AC 50/60 Hz
    Брой устройства
    18 (1P)
    6 (3P)
    8 (2P)
    Допълнения за шинопровод
    2 или 4 клеми
    Устойчивост на ток на късо съединение
    40 kA за 1 s
    Височина
    365 mm
    Широчина
    416 mm
    Дълбочина
    107 mm
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60439
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.1)
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 18.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EZB250, EZB400 EZB630 EasyPact busbar (Версия 01)
    Дата 11-9-26
    Размер 2.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB