Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Автоматичен прекъсвач Easypact EZC100N - TMD - 63 A - 4 полюса

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    EasyPact
    product or component type
    Прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    Easypact EZC100N
    Име на прекъсвача
    Easypact EZC100N
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    4P
    Защитени полюси описание
    3t
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [In] номинален ток
    100 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947-2
    [Ue] номинално работно напрежение
    550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
    Изключвателна способност код
    N
    Изключвателна способност
    10 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    25 kA Icu при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    25 kA Icu при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    5 kA Icu при 125 V DC 1P в съответствие с IEC 60947-2
    5 kA Icu при 250 V DC 2P в съответствие с IEC 60947-2
    5 kA Icu при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    15 kA Icu при 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    18 kA Icu при 380...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    5 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    2,5 kA при 125 V DC в съответствие с IEC 60947-2
    2,5 kA при 250 V DC в съответствие с IEC 60947-2
    2,5 kA при 550 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    12,5 kA при 220...240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    12,5 kA при 110...130 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    9 kA при 380...400 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    7,5 kA при 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А
    Наименование изключващ блок
    TM-D
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Настройка на изключвателно устройство
    63 A при 50 °C
    Тип защита
    Защита от късо съединение
    Защита от претоварване
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60947
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Механична издръжливост
    8500 цикъла
    Електрическа устойчивост
    Категория А: 1500 цикъла 415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    25 mm
    Локална сигнализация
    Positive contact indication
    Неутрална настройка за защита
    Без защита
    Защита от земна утечка
    Без
    Височина
    130 mm
    Широчина
    100 mm
    Дълбочина
    60 mm
    Околна среда
    Стандарти
    JIS C8201-2-2
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-2
    GB/T 14048.2
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с EN 50102
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -35…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.1)
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 18.7 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD of EZC 100 4P (Версия 1.0)
    Дата 19-7-19
    Размер 13.2 MB
    Дата 19-7-19
    Размер 3.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate EZC100N according to IEC 60947-2:ED3 and IEC 60068-2-1_2_6_30_52 (IACS E10:2004) (Версия 1.0)
    Certificate of conformity EZC100N according to IEC 60947-2:2006 (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC 100 Instruction sheet (Версия 1.1)
    Дата 18-10-31
    Размер 1.5 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-20
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact 100 - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 467 KB
    PEP EasyPact 250 (Версия 2.0)
    Дата 17-11-30
    Размер 193.4 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ABS Marine Certificate Easypact EZC 100 B F N H (Версия 1.0)
    Дата 19-1-24
    Размер 7.6 MB
    BV Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-24
    Размер 383.5 KB
    LR Marine Certificate EasyPact EZC100-250 (Версия 1.0)
    Дата 19-1-24
    Размер 569.8 KB
    DNV-GL Marine Certificate Easypact EZC 100-250 circuit breaker (Версия 1.0)