Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    EZC250
    EZCV250
    Обхват
    EasyPact
    Съкратено наименование на устройството
    AL
    product or component type
    Ключ
    Приложение на устройството
    Alarm
    Съвместимост на гамата
    EZC Прекъсвач
    EZCV Прекъсвач
    signal contacts composition
    1 NO/NC
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Стандартно
    Номинален термичен ток
    5 A
    Номинален работен ток
    AC-12: 3 A при 250 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A при 125 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A при 24 V AC 50/60 Hz
    AC-12: 5 A при 48 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 2 A при 250 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 3 A при 125 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 5 A при 24 V AC 50/60 Hz
    AC-15: 5 A при 48 V AC 50/60 Hz
    DC-12: 0,2 A при 250 V DC
    DC-12: 0,4 A при 125 V DC
    DC-12: 2,5 A при 48 V DC
    DC-12: 4 A при 24 V DC
    DC-14: 0,2 A при 250 V DC
    DC-14: 0,4 A при 125 V DC
    DC-14: 1 A при 48 V DC
    DC-14: 3 A при 24 V DC
    Минимален товар
    10 mA при 24 V
    Спомагателен свързващ терминал
    Lead wire
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.1)
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EZC250 EasyPact circuit breaker thermal-magnetic (Версия 1.0)
    EZD250 EasyPact circuit breaker thermal-magnetic (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC250 3P Instruction sheet (Версия 1.1)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.4 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-4
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-4
    Размер 195.3 KB