Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Съкратено наименование на устройството
    UVRN
    product or component type
    Освобождаващо напрежение
    Приложение на устройството
    Контрол
    Съвместимост на гамата
    EasyPact EZC
    voltage release type
    Undervoltage release
    [Uc] Управляващо напрежение
    125 V DC
    Допълнителни устройства
    праг на изключващо напрежение
    0.35...0.7 x Un Отваряне
    0.85 x Un Затваряне
    supply inrush power
    10 W
    Монтажен режим
    Internal mounting
    Време за реакция
    < 100 ms
    Спомагателен свързващ терминал
    Pre-wired 0…0,5 mm²
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Russian
    • French
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.1)
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    Дата 18-12-17
    Размер 18.7 MB
    EasyPact EZC catalog (Версия 1.0)
    Дата 18-11-8
    Размер 18.7 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EasyPact EZC250 3P Instruction sheet (Версия 1.1)
    Дата 18-10-31
    Размер 4.4 MB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-8
    Размер 195.3 KB