Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Преглед
    Моделно наименование
    HyperPod Window - Window Frame Brush Strips (x4)
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Специална поръчка - обадете се за оферираните времена за доставка
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Япония , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Физическа
    Нетно тегло
    7.5 kg
    Максимална височина
    65.0 mm
    Максимална ширина
    200.0 mm
    Максимална дълбочина
    360.0 mm
    Тегло на доставка
    8.0 kg
    Височина при доставка
    149.0 mm
    Ширина на доставка
    304.0 mm
    Дълбочина на доставка
    404.0 mm
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HyperPod Brochure (Версия 1)
    Дата 19-5-4
    Размер 6.9 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HyperPod Installation Manual (Версия 4)
    Дата 19-5-22
    Размер 18.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SFSPSRWRWOD4F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, with Rack & without Distribution, 4Feet (Версия 0)
    SFSPSRWORD4F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, without Rack & Ditribution, 4Feet (Версия 0)
    SFSPSRSDWRWOD6F - Hyperpod-Short Frame-Single pod, Shrink roof, Swing Door with Rack & without Distribution, 6Feet (Версия 0)
    SFSPSRWORD6F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, without Rack & Ditribution, 6Feet (Версия 0)
    SFSPSRSDWRD4F - Hyperpod-Short Frame, Single pod, Simple roof, Swing Door with Rack & Distribution, 4Feet (Версия 0)
    SFSPSRWRWOD6F - Hyperpod, Short Frame, Single pod, Simple roof, with Rack & without Distribution, 6Feet (Версия 0)
    SFSPSRSDWRD6F - Hyperpod-Short Frame, Single pod, Simple roof, Swing Door with Rack & Distribution, 6Feet (Версия 0)
    SFSPDRWRSDWOD4F - Hyperpod-Short Frame-Single pod,Drop out roof, Swing Door with Rack & without Distribution, 4Feet (Версия 0)
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    HyperPod Guide Specification (Версия 1)
    Дата 19-5-4
    Размер 260.2 KB
    Дата 19-5-4
    Размер 29.4 KB