Прескачане към основното съдържание
Bulgaria
Нашите марки
Броят на артикулите в количката е
0
Моите продукти
Броят на артикулите в количката е
0
Моят списък
mySchneider вход
User name
Излизане
Нашите марки
Регистрирайте се днес
Получете персонализирани инструменти и услуги за продукти
Достъп до обучение
Управление на казусите за поддръжка
Създаване и управление на вашите поръчки (само за упълномощени партньори)
Вписване
Създаване на акаунт
Прочетете повече
ползи
0
броят на документите е
Cancel
Основно меню
Продукти
Основно меню
Софтуер
Основно меню
Услуги
Основно меню
Решения
Основно меню
Умен дом
Основно меню
Обслужване
Основно меню
За нас
Bulgaria
Нашите марки
Моите продукти
Броят на артикулите в количката е
0
Моят списък
Броят на артикулите в количката е
0
mySchneider
вход
Отваря се в нов прозорец
User name
Излизане
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric
Добре дошли в нашия уебсайт.
Останете на този уебсайт
Изберете друга държава или регион
Плъзнете курсора върху изображението, за да го увеличите
MGE Galaxy 3500 10 kVA 400 V с 2 батерийни модула разширяеми до 4, стартиране 5X8
G35T10KH2B4S
Преустановяване на продажбата от:
5.07.2021 г.
Преустановяване на поддръжката от:
31.12.2031 г.
Препоръчителна(и) подмяна(и)
G35T10KH2B4S е заменен от:
1×
Galaxy VS UPS/ТЗУ 10kW 400V, 1 вътрешна интелигентна модулна батерия от 9Ah, разширяема до 4, пуск 5x8
GVSUPS10KB4HS
+ Lifecycle Services
1 - Pre-Contract Audit for 1 - UPS up to 40 kVA
WPCAVUPS-UG-01
Modular Battery Replacement Service 4 X SYBT4
WMBRS4-MB-T4
G35T10KH2B4S е заменен от: