Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V интегриран паралелен UPS морски IP22 RAL 7035, стартиране 5X8

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Преглед
    Описание
    Непрекъсваемото захранване е разработено в съответствие със стандартите за морски приложения.
    Моделно наименование
    MGE Galaxy 5500 80kVA 400-415V интегриран паралелен UPS морски IP22 RAL 7035, стартиране 5X8
    Включва
    Ръководство за инсталация , Ръководство за потребителя
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Специална поръчка - обадете се за оферираните времена за доставка
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Япония , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Общи положения
    Байпас връзка
    4 проводника (3Ph + N) или 5 проводника (3Ph + N + G)
    Допуск на напрежението на байпаса
    +/-10% може да се настройва от +/-4/6/8 и 10%
    Максимален байпас входящ ток
    115 A
    Байпас защитно устройство
    160 A
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    72.0 KW / 80.0 kVA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    72.0 KW / 80.0 kVA
    Номинално изходящо напрежение
    400 3PH
    Забележка за изходящото напрежение
    Може да се конфигурира за 400 или 415 V 3 фазово номинално изходни напрежение
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 2%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50 Hz - програмируемо +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Други изходящи напрежения
    380, 415V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Допуск на изходящото напрежение
    +/- 2% статична и 100% стъпка на товар
    Изходящо напрежение THD
    < 1% линеен товар и < 2.5% нелинеен товар
    Защита от претоварване
    10 минути @ 125% и 60 секунди @ 150%
    Нужна защита на изходящия ток
    115 A
    Неутрален изходящ ток
    115 A
    Байпас
    Вграден байпас за поддръжка , Вграден статичен байпас , Опционален външен байпас
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    400 3PH
    Входяща честота
    45 - 65 Hz
    Входящи връзки
    Кабел с 4 проводника (3PH + G) , Кабел с 4 проводника (3PH + N)
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    323 - 437 (380V) V , 340 - 460 (400V) V , 353 - 477 (415V) V
    Други входящи напрежения
    380 , 415
    Максимален входящ ток
    152 A
    Капацитет на входящия прекъсвач
    250 A
    Максимална устойчивост на късо съединение (Icw)
    20.0
    Входящо общо хармонично изкривяване
    По-малко от 5% за пълно натоварване
    Тип нужна входяща защита
    gL предпазител
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Без вътрешна батерия - използва външна система с батерия
    Комуникации и управление
    Налични SmartSlot™ Количество интерфейси
    3
    Предварително инсталирани смарт слот & трейд; Карти
    AP9635CH
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Физическа
    Максимална височина
    2210.0 mm
    Максимална ширина
    712.0 mm
    Максимална дълбочина
    855.0 mm
    Нетно тегло
    588.0 kg
    Тегло на доставка
    610.0 kg
    Височина при доставка
    2340.0 mm
    Ширина на доставка
    1080.0 mm
    Дълбочина на доставка
    1200.0 mm
    Единици за палет
    1.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -20 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 %
    Височина на съхранение
    0-3600 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    63.000 dB
    Клас на защита
    IP 20 , IP 32
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , EN/IEC 62040-3 , ISO 9001 , TUV , VDE
    Стандартна гаранция
    1 година (само за части) , 1 година ремонт на обекта или смяна с фабрично оторизирано стартиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Galaxy 5500 20 - 120 kVA 400 V Installation (Версия 3)
    Дата 19-6-5
    Размер 7.1 MB
    Modbus Register Map for TCP IP- MGE Galaxy 5500 (Версия 0)
    Дата 19-5-6
    Размер 38.6 KB
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling (Версия 0)
    Galaxy 5500 Marine / Off Shore Receiving and Unpacking (Версия 2)
    Schneider Electric Important Safety Instructions (Версия 0)
    MGE Galaxy 5500 20-120 kVA 400 V Safety and Handling (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL TYPE APPROVAL CERTIFICATE FOR Galaxy 5500 Marine (Версия 0)
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Guide Specification- MGE Galaxy 5500 Marine (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 83.3 KB
    Дата 19-5-4
    Размер 45.1 KB