Обхват
    TeSys
    Съкратено наименование на устройството
    GAC
    product or component type
    Разделители
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Аксесоар за монтаж
    Съвместимост на продуктите
    TeSys GC
    TeSys GY
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    Височина
    44 mm
    Широчина
    8 mm
    Дълбочина
    67 mm
    тегло на продукта
    0,015 kg
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    accessories\Clip-on ventilation module (Версия 1.0)
    Дата 11-9-27
    Размер 37.3 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 682 B
    Дата 11-9-27
    Размер 29.5 KB
    Дата 11-9-27
    Размер 972 B
    accessories\Clip-on ventilation module (Версия 1.0)
    Дата 16-10-5
    Размер 1.3 KB
    Дата 16-10-5
    Размер 36.3 KB
    Дата 16-10-5
    Размер 2.1 KB
    Дата 16-10-5
    Размер 39.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB