Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys GB2
    Съкратено наименование на устройството
    GB2
    product or component type
    Прекъсвач
    Приложение на устройството
    Контрол
    Описание на полюсите
    1P + N
    тип на мрежата
    AC/DC
    Категория за оползотворяване
    Категория А в съответствие с IEC 60947-2
    DC-12 в съответствие с IEC 60947-5-1
    DC-13 в съответствие с IEC 60947-5-1
    Честотна мрежа
    50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Изключвателна способност
    1,5 kA Icu при 24 V DC в съответствие с IEC 60947-2
    1,5 kA Icu при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    2 kA Icu при 110 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност при късо съединение
    75 % при 110 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    75 % при 230/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Магнитно изключващо устройство
    220 A
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    С щипки
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Позиция за монтаж
    Вертикална
    Хоризонтал
    Тип управление
    Щифт
    [In] номинален ток
    16 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    48 V DC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV в съответствие с IEC 60947-2
    Топлинно отделяне на полюса
    2 W
    Механична издръжливост
    8000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    8000 цикъла
    Свързване - клеморед
    Конектор 1 0,75…6 mm²Твърд Без
    Конектор 2 0,75…4 mm²Твърд Без
    Конектор 1 0,75…4 mm²Гъвкав С
    Конектор 2 0,75…2,5 mm²Гъвкав С
    Затягащ момент
    1,2 N.m на Конектор
    Механична устойчивост
    Удар: 22 Gn for 20 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Вибрации: 5 Gn, 5...110 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Количество в комплект
    Комплект от 6
    9 mm отстояние
    2
    Височина
    74 mm
    Широчина
    15 mm
    Дълбочина
    67 mm
    тегло на продукта
    0,07 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-2
    EN 60947-1
    IEC 60947-1
    EN 60947-2
    Продуктови сертификати
    NEMKO
    UL
    Защитни мерки
    TC
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…80 °C
    Огнеупорно
    960 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Допустима надморска височина
    3000 m
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B6 circuit breakers TeSys GV GB (Версия 6.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breaker TeSys for control circuits - GB2-CD - 1P+N (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for GB2CD21: TeSys GB2 - thermal-magnetic circuit breaker - 1P + N - 16 A - Id = 220 A (Версия 2.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB