Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Съвместимост на гамата
    Lexium ILS
    Lexium SD3
    product or component type
    Adaptation kit
    Съкратено наименование на устройството
    GBK
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Adaptation accessory
    Съвместимост на продуктите
    BRS3
    ILS
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    For assembly motor and gearbox
    съдържание на комплекта
    An adaptor plate
    A shaft end adaptor
    Screws and bolts for mounting
    gearbox external diameter
    80 mm
    Допълнителни устройства
    motor flange size
    85 mm
    number of motor stacks
    3
    1
    2
    тегло на продукта
    0,45 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Версия 4.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-10
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-10
    Размер 195.3 KB