Съвместимост на гамата
    Lexium ILA
    Lexium 28
    Lexium 62 ILM
    Lexium 62
    Lexium 32
    Lexium ILS
    Lexium 52
    Lexium SD3
    product or component type
    Planetary gearbox
    gear box type
    Straight teeth
    Съкратено наименование на устройството
    GBX
    Съвместимост на продуктите
    BMH (70 mm, 1
    BMH (70 mm, 2
    BMH (70 mm, 3
    BSH (55 mm, 1
    BSH (55 mm, 2
    BSH (55 mm, 3
    BSH (70 mm, 1
    BSH (70 mm, 2
    BSH (70 mm, 3
    BRS3
    ILA (57 mm, 1
    ILA (57 mm, 2
    ILS (57 mm, 1
    ILS (57 mm, 2
    ILS (57 mm, 3
    BCH2 (60 mm, 1
    BCH2 (60 mm, 2
    SH3
    MH3
    ILM
    gearbox external diameter
    60 mm
    reduction ratio
    3:1
    Допълнителни устройства
    maximum torsional backlash
    10 arc.min
    torsional rigidity
    2.3 N.m/arcmin
    housing colour
    Черен
    housing material
    Black anodized aluminium
    shaft material
    C 45
    Допълнителна информация
    Lubricated for life
    екплоатационен живот в часове
    30000 h при 100 rpm при 30 °C
    Позиция за монтаж
    Всяка позиция
    ефикасност
    96 %
    maximum radial force Fr
    340 N при 100 rpm, force applied at mid-distance from output shaft during 30000 hour at 30 °C
    максимална аксиална сила Фа
    450 N при 100 rpm, during 30000 hour at 30°C
    moment of inertia
    0,135 kg.cm²
    продължителен въртящ момент на изход
    28 N.m при 100 rpm при 30 °C
    максимален въртящ момент на изход
    45 N.m при 100 rpm при 30 °C
    тегло на продукта
    0,9 kg
    Околна среда
    Ниво на шум
    58 dB при 1 m, Без товар
    Степен на защита IP
    Shaft output: IP54
    ambient temperature for operation
    -25…90 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    GBX, GBY Planetary gearboxes for Lexium motors and Lexium 62 ILM integrated drive (Версия 4.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for GBX060003K: gearbox straight teeth GBX - Ø 60 mm - reduction 3:1 < 10 arc.min - 28 N.m (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB