Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys GV2, LC
GV2DP105B7 Schneider Electric

GV2DP105B7

Green premium brand logo
GV2DP105B7 Schneider Electric
GV2DP105B7
Green premium brand logo

Устройства за директен пуск тип 2 0,63A

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    TeSys
    Съкратено наименование на устройството
    GV2DP
    тип продукт или компонент
    Motor starter
    тип моторен стартер
    Non reversing
    Вид координация
    Тип 2
    Описание на полюсите
    3P
    Категория за оползотворяване
    AC-3
    Моторна мощност в kW
    0,25 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,37 kW при 400/415 V AC 50/60 Hz
    0,25 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    0,37 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC 50/60 Hz
    Магнитно изключващо устройство
    13 A
    Допълнителни устройства
    Структура на устройството
    1 combination block GV2AF3
    1 3-pole contactor
    1 motor circuit breaker type GV2P
    Регулируема термална защита
    0,63…1 A
    Номинална изключвателна възможност
    Iq 130 kA при 400/415 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Iq 130 kA при 440 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Iq 130 kA при 500 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    тегло на продукта
    0,686 kg
    Височина
    176,4 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    105,6 mm
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български4
    • English3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Precabled motor starter (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    1.3 MB
    pdf
    531 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.8 MB
    Дата 18-9-24
    Файлове в документа
    stp
    1.3 MB
    pdf
    531 KB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    GV2DP105B7 : Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    GV2DP105B7 : Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    GV2DP105B7 : Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    Устройства за директен пуск тип 2 0,63A
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 150.1 KB
    Дата 16-8-14
Сравняване на продукти: /