Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Magelis HMIZ
HMIZKB1 Schneider Electric

HMIZKB1

HMIZKB1 Schneider Electric
HMIZKB1

USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Harmony HMIZ
    тип продукт или компонент
    Клавиатура
    Съвместимост на продуктите
    HMIGXO
    HMISTU
    HMISTO
    HMIGTO
    HMISCU
    Приложение на устройството
    Индустриални машини
    Food and beverage
    Предоставено оборудване
    1 x Ръководство за потребителя
    1 x tightening wrench
    1 x #N/A
    1 x #N/A 1,8 m
    1 x #N/A
    1 x Гайка
    1 x #N/A
    Допълнителни устройства
    software designation
    Vijeo Designer #N/A
    Тип конектор
    Мини B USB
    номер на ключа
    20
    number of customisable keys
    #N/A
    colour of cover
    Преден dark grey
    [Us] номинално захранващо напрежение
    5 V DC USB 2.0
    Лимит на захранващо напрежение
    4,75…5,25 V DC
    Консумация на енергия в W
    0,75 W
    Устойчивост на удар
    147 m/s² за 3 chocks in each direction X, Y and Z в съответствие с IEC 61131-2
    Електромагнитна съвместимост
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд 8 kV (air discharge) в съответствие с IEC 61000-4-2
    Тест за устойчивост на електростатичен разряд 6 kV (contact discharge) в съответствие с IEC 61000-4-2
    Electrical fast transient/burst immunity test 2 kV (power ports) в съответствие с IEC 61000-4-4
    Electrical fast transient/burst immunity test 1 kV (signal ports) в съответствие с IEC 61000-4-4
    Място на монтаж
    Flat surface
    Количество в комплект
    1 елемент
    Височина
    80 mm
    Широчина
    97,6 mm
    Дълбочина
    31,5 mm
    тегло на продукта
    0,15 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух при работа
    0…55 °C
    Относителна влажност
    10…90 % при 0…39 °C non-condensing
    Ниво на замърсяване
    2
    Характеристики на околната среда
    Corrosive gas free
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Устойчивост на вибрации
    3.5 mm 5…9 Hz) в съответствие с IEC 61131-2
    Степен на защита IP
    IP65 (#N/A)
    NEMA степен на защита
    NEMA 4X за вътрешна инсталация
    NEMA 4X за #N/A
    Стандарти
    RoHS China SJ/T 11363-2006
    EN 61000-6-4
    CSA C22.2 No 213
    EN 61000-6-2
    CSA C22.2 No 142
    #N/A
    ROHS directive 2002/95/EC
    EMC 2004/108/EC
    UL 508
    WEEE directive 2002/96/EC
    Продуктови сертификати
    CE
    RCM
    EAC
    UL/cUL listed
    Ниво или клас
    Class I Division 2 Groups A/B/C/D
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български5
    • English6
    • Chinese4
    • French4
    • German4
    • Italian4
    • Portuguese4
    • Spanish4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 20-4-2
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.3 MB
    Дата 19-11-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 19-9-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6.9 MB
    Дата 16-7-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    HMIZDCOV. Plastic Covers for Harsh Environments, Instruction Sheet (Версия 01)
    Файлове в документа
    pdf
    224.3 KB
    pdf
    272.1 KB
    pdf
    152.2 KB
    pdf
    235.7 KB
    pdf
    150.4 KB
    pdf
    150.7 KB
    pdf
    148.9 KB
    pdf
    150.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 14-11-1
    Файлове в документа
    pdf
    224.3 KB
    pdf
    272.1 KB
    pdf
    152.2 KB
    pdf
    235.7 KB
    pdf
    150.4 KB
    pdf
    150.7 KB
    pdf
    148.9 KB
    pdf
    150.4 KB
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    HMIZKB1 : USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    HMIZKB1 : USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    HMIZKB1 : USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    USB keyboard - 12 function - keys with LEDs integrated - alphanumeric input