Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Серво двигател с интегрирано управление ILA - 24..48 V - DeviceNet - PCB клеми

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium integrated drive
    product or component type
    Motion integrated drive
    Съкратено наименование на устройството
    ILA
    Тип мотор
    AC синхронен двигател
    number of motor poles
    6
    Мрежов брой фази
    Еднофазно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V
    48 V
    тип на мрежата
    DC
    комуникационен интерфейс
    DeviceNet, Вграден
    дължина
    190,8 mm
    winding type
    High speed of rotation and medium torque
    Електрическо свързване
    Printed circuit board connector
    задържаща спирачка
    С
    gear box type
    Без
    nominal speed
    5000 rpm при 24 V
    7000 rpm при 48 V
    nominal torque
    0,31 N.m
    задържащ въртящ момент
    1,2 N.m задържаща спирачка
    Допълнителни устройства
    Скорост на предаване
    125, 250, 500 kbauds
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    57 mm
    number of motor stacks
    1
    centring collar diameter
    50 mm
    centring collar depth
    1,6 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,2 mm
    circle diameter of the mounting holes
    66,6 mm
    тип обратна връзка
    Single turn encoder
    shaft end
    Untapped
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    9 mm
    дължина на вал
    20 mm
    Лимит на захранващо напрежение
    18…55,2 V
    Консумация на ток
    11000 mA peak
    7500 mA maximum continuous
    Номинален параметър на предпазителя
    16 A
    commissioning interface
    RS485 Modbus TCP (9.6, 19.2 and 38.4 kbauds)
    Тип вход/изход
    4 сигнала (всеки използван като вход или изход)
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...4.5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    15...30 V
    Дискретен входен ток
    10 mA at 24 V за safety input
    2 mA at 24 V за 24 V signal interface
    Дискретно напрежение на изход
    23...25 V
    Максимален превключвателен ток
    100 mA per output
    200 mA тотал
    Тип защита
    Short circuit of the output voltage
    Safe torque off
    Overload of output voltage
    пик на въртящ момент
    0,45 N.m
    continuous stall torque
    0,31 N.m
    скорост на обратна връзка
    16384 points/turn
    точност при грешка
    +/- 0.05 °
    rotor inertia
    0,165 kg.cm²
    maximum radial force Fr
    89 N
    максимална аксиална сила Fa
    104 N (force pressure)
    104 N (tensile force)
    екплоатационен живот в часове
    20000 h bearing
    brake pull-in power
    10 W
    brake release time
    14 ms
    brake application time
    13 ms
    Маркировка
    CE
    Тип охлаждане
    Natural convection
    тегло на продукта
    1,4 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 61800-3, Ed 2
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    EN/IEC 50178
    IEC 60072-1
    EN 61800-3:2001, second environment
    EN/IEC 61800-3
    Продуктови сертификати
    TÜV
    UL
    CUL
    Температура на околния въздух при работа
    40…55 °C (with power derating of 2 % per °C)
    0…40 °C (Без отклонение)
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    105 °C power amplifier
    110 °C Мотор
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² 10…500 Hz) 10 cycles в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 m/s² 1000 shocks в съответствие с EN/IEC 60068-2-29
    Степен на защита IP
    Shaft bushing: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for ILA2D571TB1F0: integrated drive ILA with servo motor - 24..48 V - DeviceNet - PCB connector (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 16-6-6
    Размер 106 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    ILA... Lexium Integrated Drive - Range: 3.6A to 7A, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)