Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Безчетков DC мотор 24..36 V - CANopen DS301 интерфейс - L = 174 mm - 18:1

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium integrated drive
    product or component type
    Motion integrated drive
    Съкратено наименование на устройството
    ILE
    Тип мотор
    Brushless dc motor
    number of motor poles
    6
    Мрежов брой фази
    Еднофазно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    #N/A
    24 V
    тип на мрежата
    DC
    комуникационен интерфейс
    CANopen DS301, Вграден
    дължина
    174 mm
    winding type
    Medium speed of rotation and medium torque
    Електрическо свързване
    Printed circuit board connector
    задържаща спирачка
    Без
    gear box type
    Straight teeth gear, 3 stages
    reduction ratio
    18:1 (160:9)
    nominal speed
    225 rpm при 24 V
    270 rpm при 36 V
    nominal torque
    3,1 N.m при 24 V
    3,5 N.m при 36 V
    Допълнителни устройства
    Скорост на предаване
    50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kbauds
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    66 mm
    number of motor stacks
    1
    centring collar diameter
    16 mm
    centring collar depth
    4 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    4,4 mm
    circle diameter of the mounting holes
    73,54 mm
    тип обратна връзка
    BLDC encoder
    shaft end
    Заключен
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    10 mm
    дължина на вал
    25 mm
    ширина на ключ
    16 mm
    Лимит на захранващо напрежение
    18…40 V
    Консумация на ток
    7000 mA peak
    5500 mA maximum continuous
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A
    Тип вход/изход
    4 сигнала (всеки използван като вход или изход)
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...4.5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    15...30 V
    Дискретен входен ток
    10 mA at 24 V on/STO_A за safety input
    3 mA at 24 V on/STO_B за safety input
    2 mA at 24 V за 24 V signal interface
    Дискретно напрежение на изход
    23...25 V
    Максимален превключвателен ток
    100 mA per output
    200 mA тотал
    Тип защита
    Overload of output voltage
    Safe torque off
    Short circuit of the output voltage
    maximum supply current
    0,06 A при 36 V (power stage disabled)
    0,1 A при 24 V (power stage disabled)
    4 A при 36 V
    4,5 A при 24 V
    nominal output power
    74 W при 24 V
    98 W при 36 V
    пик на въртящ момент
    3,74 N.m при 24 V
    5,18 N.m при 36 V
    continuous stall torque
    4,3 N.m
    detent torque
    1,1 N.m
    скорост на обратна връзка
    1.667° gearbox output
    12 points/turn Мотор
    точност при грешка
    +/- 1 point
    maximum torsional backlash
    1 °
    rotor inertia
    48 kg.cm²
    максимална механична скорост
    281 rpm
    maximum radial force Fr
    200 N (long-term operation)
    200 N (short-term operation)
    максимална аксиална сила Fa
    10 N (long-term operation)
    80 N (short-term operation)
    екплоатационен живот в часове
    2500 h bearing short-term operation
    15000 h bearing long-term operation
    Маркировка
    CE
    Тип охлаждане
    Natural convection
    тегло на продукта
    1,85 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, second environment
    IEC 61800-3, Ed 2
    IEC 60072-1
    Продуктови сертификати
    CUL
    TÜV
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    50…65 °C (with power derating of 2 % per °C)
    0…50 °C (Без отклонение)
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    105 °C power amplifier
    110 °C Мотор
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² 10…500 Hz) 10 cycles в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 m/s² 1000 shocks в съответствие с EN/IEC 60068-2-29
    Степен на защита IP
    Shaft bushing: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILE1B, ILE1F, ILE1R Lexium Integrated Drives (Версия 2.00)
    Дата 18-5-23
    Размер 1.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for ILE1F661PB1A1: brushless dc motor 24..36 V - CANopen DS301 interface - L = 174 mm - 18:1 (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 16-6-6
    Размер 106 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium Integrated Drive ILE with Gearbox, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)