Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Двуфазен стъпков мотор с вграден серво контролер - 24..48 V DC - RS485- 0.39 N.m

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium integrated drive
    product or component type
    Motion integrated drive
    Съкратено наименование на устройството
    ILP
    Тип мотор
    2-фазов стъпков двигател
    тип на мрежата
    DC
    Електрическо свързване
    Industrial connector
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24...48 V
    дължина
    92,2 mm
    winding type
    Medium speed of rotation and medium torque
    gear box type
    Без
    nominal speed
    400 rpm при 24 V
    600 rpm при 48 V
    задържащ въртящ момент
    0,39 N.m
    Допълнителни устройства
    комуникационен интерфейс
    RS485
    Скорост на предаване
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4, 115 kbauds
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    42 mm
    тип обратна връзка
    Index pulse
    задържаща спирачка
    Без
    Лимит на захранващо напрежение
    12…48 V
    Консумация на ток
    1.3 A maximum continuous
    Тип вход/изход
    11 сигнала (всеки е използван като вход или изход)
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 0.8 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 2.2 V
    Дискретен входен ток
    1,75 mA at 24 V за 24 V signal interface
    Максимален превключвателен ток
    275 mA four channels
    600 mA single channel
    Тип защита
    Overload of output voltage
    Short circuit of the output voltage
    пик на въртящ момент
    0,39 N.m
    continuous stall torque
    0,39 N.m
    скорост на обратна връзка
    1000 steps
    10000 steps
    12800 steps
    1600 steps
    200 steps
    2000 steps
    20000 steps
    25000 steps
    25600 steps
    3200 steps
    400 steps
    40000 steps
    5000 steps
    50000 steps
    51200 steps
    6400 steps
    800 steps
    точност при грешка
    +/- 0.3 arc/min
    rotor inertia
    0,082 kg.cm²
    екплоатационен живот в часове
    20000 h
    Маркировка
    CE
    тегло на продукта
    0,43 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EMC immunity IEC 61000-4-2
    IEC 61000-4-4
    EN 55011:2007, A2:2007 for Group 1, Class A
    IEC 61000-4-5
    IEC 61000-4-6
    EN 61000-3-2 : 2006
    EN 61000-3-3:1995, A1:2001, A2:2005
    IEC 61000-4-11
    IEC 61000-4-3
    Температура на околния въздух при работа
    50…65 °C (with power derating of 2 % per °C)
    0…50 °C (Без отклонение)
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    100 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Степен на защита IP
    Shaft bushing: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium integrated drive with 2 phase stepper motor ILP ILT DoC (Версия 1.1)