Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Стъпков мотор с вграден серво контролер - 24..36 V - Profibus DP - 3.5 A

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium интегрирано задвижване
    product or component type
    Motion integrated drive
    Съкратено наименование на устройството
    ILS
    Тип мотор
    3-фазов стъпков двигател
    брой моторни полюса
    6
    Мрежов брой фази
    Еднофазно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V
    36 V
    тип на мрежата
    DC
    комуникационен интерфейс
    Вграден Profibus DP
    дължина
    101.9 mm
    тип намотка
    Средна скорост на въртене и въртящ момент
    Електрическо свързване
    Индустриален конектор
    задържаща спирачка
    Без
    тип скоростна кутия
    Без
    номинална скорост
    1000 rpm при 36 V
    500 rpm при 24 V
    номинален въртящ момент
    0.45 N.m
    задържащ въртящ момент
    0.51 N.m
    Допълнителни устройства
    Скорост на предаване
    9.6, 19.2, 45.45, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000 и 12000 kbauds
    Монтажна подпора
    Фланец
    размер на моторния фланец
    57 mm
    number of motor stacks
    1
    центриране на диаметъра на втулка
    38.1 mm
    центриране на дълбочината на втулка
    1.6 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5.2 mm
    диаметър на монтажните отвори
    66.6 mm
    тип обратна връзка
    Показател за импулс
    край на вал
    Непробит
    втори вал
    Без втори вал
    диаметър на вал
    6.35 mm
    дължина на вал
    21 mm
    Лимит на захранващо напрежение
    18...40 V
    Консумация на ток
    3500 mA (maximum)
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A
    Тип вход/изход
    4 сигнала (всеки използван като вход или изход)
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...4.5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    15...30 V
    Дискретен входен ток
    <= 10 mA at 24 V on/STO_A for safety input
    <= 3 mA at 24 V on/STO_B for safety input
    2 mA at 24 V for 24 V signal interface
    Дискретно напрежение на изход
    23...25 V
    Максимален превключвателен ток
    100 mA per output
    200 mA тотал
    Тип защита
    Ретоварване на изходното напрежение
    Безопасно изключване на въртящия момент
    Късо съединение на изходното напрежение
    въртящ момент
    0.45 N.m
    непрекъснат въртящ момент
    0.45 N.m
    скорост на обратна връзка
    20000 points/turn
    точност при грешка
    +/- 6 arc min
    инерцията на ротора
    0.1 kg.cm²
    максимална механична скорост
    3000 rpm
    максимална радиална сила Fr
    24 N
    максимална аксиална сила Fa
    100 N (tensile force)
    8.4 N (force pressure)
    експлоатационен живот в часове
    20000 h of bearing:
    Маркировка
    CE
    Тип охлаждане
    Естествена конвекция
    тегло на продукта
    1.3 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, втора среда
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3
    IEC 60072-1
    IEC 61800-3, Ed 2
    Продуктови сертификати
    CUL
    TÜV
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    > 50...65 °C with power derating of 2 % per °C
    0...50 °C Без отклонение
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    105 °C (power amplifier)
    110 °C (Мотор)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25...70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    Относителна влажност
    15...85 % without condensation
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² (f = 10...500 Hz) for 10 cycles conforming to EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 m/s² за 1000 shocks в съответствие с EN/IEC 60068-2-29
    Степен на защита IP
    IP41 shaft bushing в съответствие с EN/IEC 60034-5
    IP54 total except shaft bushing в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS1B, ILS1F, ILS1R Lexium Integrated Drives (Версия 2.00)
    Дата 18-11-23
    Размер 1.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for ILS1B571PC1A0: Lexium ILS1 Integrated drive with servo motor (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 16-6-6
    Размер 106 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-18
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-18
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)