Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Стъпков мотор с вграден серво контролер - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium integrated drive
    product or component type
    Motion integrated drive
    Съкратено наименование на устройството
    ILS
    Тип мотор
    3-фазов стъпков двигател
    number of motor poles
    6
    Мрежов брой фази
    Еднофазно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    #N/A
    24 V
    тип на мрежата
    DC
    комуникационен интерфейс
    CANopen DS301, Вграден
    дължина
    115,9 mm
    winding type
    Medium speed of rotation and medium torque
    Електрическо свързване
    Industrial connector
    задържаща спирачка
    Без
    gear box type
    Без
    nominal speed
    300 rpm при 24 V
    600 rpm при 36 V
    nominal torque
    0,9 N.m
    задържащ въртящ момент
    1,02 N.m
    Допълнителни устройства
    Скорост на предаване
    50, 100, 125, 250, 500, 800 and 1000 kbauds
    Монтажна подпора
    Flange
    motor flange size
    57 mm
    number of motor stacks
    2
    centring collar diameter
    38,1 mm
    centring collar depth
    1,6 mm
    брой монтажни отвори
    4
    размер на монтажните отвори
    5,2 mm
    circle diameter of the mounting holes
    66,6 mm
    тип обратна връзка
    Index pulse
    shaft end
    Untapped
    втори вал
    Without second shaft end
    диаметър на вал
    6,35 mm
    дължина на вал
    21 mm
    Лимит на захранващо напрежение
    18…40 V
    Консумация на ток
    3500 mA Максимално
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A
    Тип вход/изход
    4 сигнала (всеки използван като вход или изход)
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...4.5 V
    Гарантирано ниво на захранване 1
    15...30 V
    Дискретен входен ток
    10 mA at 24 V on/STO_A за safety input
    3 mA at 24 V on/STO_B за safety input
    2 mA at 24 V за 24 V signal interface
    Дискретно напрежение на изход
    23...25 V
    Максимален превключвателен ток
    100 mA per output
    200 mA тотал
    Тип защита
    Overload of output voltage
    Short circuit of the output voltage
    Safe torque off
    пик на въртящ момент
    0,9 N.m
    continuous stall torque
    0,9 N.m
    скорост на обратна връзка
    20000 points/turn
    точност при грешка
    +/- 6 arc min
    rotor inertia
    0,22 kg.cm²
    максимална механична скорост
    3000 rpm
    maximum radial force Fr
    24 N
    максимална аксиална сила Fa
    100 N (tensile force)
    8.4 N (force pressure)
    екплоатационен живот в часове
    20000 h bearing
    Маркировка
    CE
    Тип охлаждане
    Natural convection
    тегло на продукта
    1,6 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 50178
    EN 61800-3 : 2001-02
    EN 50347
    EN 61800-3:2001, second environment
    IEC 61800-3, Ed 2
    IEC 60072-1
    Продуктови сертификати
    TÜV
    CUL
    UL
    Температура на околния въздух при работа
    50…65 °C (with power derating of 2 % per °C)
    0…50 °C (Без отклонение)
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    105 °C power amplifier
    110 °C Мотор
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    Относителна влажност
    15…85 % без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    20 m/s² 10…500 Hz) 10 cycles в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    150 m/s² 1000 shocks в съответствие с EN/IEC 60068-2-29
    Степен на защита IP
    Shaft bushing: IP41 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Total except shaft bushing: IP54 в съответствие с EN/IEC 60034-5
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS1B, ILS1F, ILS1R Lexium Integrated Drives (Версия 2.00)
    Дата 18-11-23
    Размер 1.5 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for ILS1F572PC1A0: integrated drive ILS with stepper motor - 24..36 V - CANopen DS301 - 3.5A (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium DoC ILA ILE ILS (Версия 1.2)
    Дата 16-6-6
    Размер 106 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ILS... Lexium Integrated Drive - Range: 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    ILE... Lexium Integrated Drive - Range 3.8A to 5A, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)