Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Canalis KBA
KBA25ED2305TW Schneider Electric

KBA25ED2305TW

Green premium brand logo
KBA25ED2305TW Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Canalis
    тип продукт или компонент
    Busbar trunking
    Съвместимост на продуктите
    KBA
    Допълнителни устройства
    Приложение на устройството
    Power socket distribution
    Lighting
    maximum radiated magnetic field
    2 pT
    [Ue] номинално работно напрежение
    230...400 V
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V
    Номинален работен ток
    25 A при 35 °C
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Устойчивост на ток на късо съединение
    0,44 kA
    Максимален ток на устойчивост
    4,4 kA
    thermal stress limit
    195 kA².s
    THDI
    0…15 % 25 A
    15…33 % 20 A
    33…100 % 16 A
    maximum voltage drop
    <0,72 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,67 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,61 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,54 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    Монтажен режим
    С щипки
    busbar description
    Straight length
    busbar trunking polarity
    L + N + PE
    Брой мрежи
    1
    number of tap-off outlets
    5
    Тип управление
    Communicating
    Стандарти
    EN/IEC 60439-2
    EN/IEC 61439-6
    Широчина
    3140 mm
    Дълбочина
    30 mm
    Височина
    46 mm
    дължина
    3 m
    Цвят
    Бял (RAL 9003)
    тегло на продукта
    2,4 kg
    Количество в комплект
    Комплект от 6
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с EN/IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK06 в съответствие с EN/IEC 62262
    Температура на околния въздух при работа
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (96 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (89 % of In)
    50…55 °C (85 % of In)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Прозиводителност на халогенно съдържание
    Продукт без халогенни елементи
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици10
    • български7
    • English7
    • French5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 60.9 MB
    Дата 16-8-2
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CANALIS LENGTH KBA25 WHITE (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    446.6 KB
    pdf
    222.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 669.5 KB
    Дата 18-9-24
    Файлове в документа
    stp
    446.6 KB
    pdf
    222.9 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 402.3 KB
    Дата 14-4-22
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.3 MB
    Дата 18-1-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.8 MB
    Дата 17-3-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 272 KB
    Дата 17-4-24
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KBA25ED2305TW : KBA25ED2305TW_REACH_DECLARATION
    Описание
    KBA25ED2305TW_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KBA25ED2305TW_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KBA25ED2305TW : KBA25ED2305TW_ROHS_DECLARATION
    Описание
    KBA25ED2305TW_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KBA25ED2305TW_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KBA25ED2305TW : KBA25ED2305TW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    KBA25ED2305TW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KBA25ED2305TW_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 215.4 KB
    Дата 15-6-5