Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Canalis KS
KSA1000ED4306 Schneider Electric

KSA1000ED4306

Green premium brand logo
KSA1000ED4306 Schneider Electric
KSA1000ED4306
Green premium brand logo

Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Canalis
    Наименование на продукта
    KS
    тип продукт или компонент
    Busbar trunking
    busbar description
    Distribution length
    BAR MATERIAL
    Алуминий
    Приложение на устройството
    Medium power distribution
    Номинален работен ток
    1000 A при 35 °C
    number of tap-off outlets
    6
    Допълнителни устройства
    [Ue] номинално работно напрежение
    230...690 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V
    Устойчивост на ток на късо съединение
    37,4 kA
    Максимален ток на устойчивост
    78,7 kA
    Електрическо свързване
    Lubricated sliding contact
    radiated magnetic field
    1,27 µT
    thermal stress limit
    1758 kA².s
    THDI
    0…15 % 1000 A
    15…33 % 800 A
    33…100 % 630 A
    maximum voltage drop
    <0,005 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,007 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,007 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,008 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    Монтажен режим
    С винтове
    Позиция за монтаж
    Хоризонтал
    Неутрална позиция
    Горе
    busbar trunking polarity
    3L + PEN
    3L + N + PE
    Тип размер
    Fix
    Широчина
    146 mm
    Дълбочина
    113 mm
    дължина
    3 m
    тегло на продукта
    55,2 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60439-2
    IEC 61439-6
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Прозиводителност на халогенно съдържание
    Продукт без халогенни елементи
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български10
    • English11
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 68.3 MB
    Дата 19-1-17
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 272.7 MB
    Дата 20-1-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 17-6-9
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    STRAIGHT DISTRIBUTION LENGTH 3M 1000 A (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    588.4 KB
    pdf
    84.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 673.1 KB
    Дата 14-6-24
    Файлове в документа
    stp
    588.4 KB
    pdf
    84.7 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12 MB
    Дата 19-7-24
    prp.document.label.format pdf
    Размер 7.3 MB
    Дата 15-6-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 265.9 KB
    Дата 17-4-24
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KSA1000ED4306 : Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KSA1000ED4306 : Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KSA1000ED4306 : Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Прав участък 1000А 3Р 3м с 6 изхода
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 222.7 KB
    Дата 15-7-22
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 131.6 KB
    Дата 10-7-7
    Морски сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 67.3 KB
    Дата 18-10-4