Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Canalis KT
KTA0800CP44 Schneider Electric

KTA0800CP44

KTA0800CP44 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Canalis
    Наименование на продукта
    #N/A
    тип продукт или компонент
    Multiple elbow
    busbar description
    Стандартно
    Съкратено наименование на устройството
    KTA
    Приложение на устройството
    Change direction
    Материал
    Алуминий
    Номинален работен ток
    800 A при 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    direction change type
    2: edgewise upward
    1: Плосък Ляво
    Работен ъгъл
    90 °
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    Предоставено оборудване
    #N/A
    #N/A
    Допълнителни устройства
    housing material
    Polyester film
    Материал на контактите
    Copper
    [Ue] номинално работно напрежение
    1000 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V
    Устойчивост на ток на късо съединение
    31 kA
    Максимален ток на устойчивост
    64 kA
    radiated magnetic field
    0,4 µT
    thermal stress limit
    961 A².s
    THDI
    0…15 % 800 A
    15…33 % 1000 A
    33…100 % 1250 A
    maximum voltage drop
    <0,0083 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0081 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0076 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0069 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    Неутрална позиция
    Ляво
    Стандарти
    IEC 61439-6
    IEC 61439-1
    Тип размер
    Made to measure
    Широчина
    140 mm
    Височина
    2: 195…574 mm
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    дължина
    1: 300 mm
    3: 275 mm
    linear load
    13 kg/m
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици14
    • български9
    • English11
    • Chinese7
    • French7
    • German7
    • Italian7
    • Portuguese7
    • Russian7
    • Spanish7
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 46.8 MB
    Дата 19-9-23
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 18-11-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 GB
    Дата 20-1-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 17-6-9
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 4X1000CO FLAT EDGEWISE N1 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    574 KB
    pdf
    170 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 744 KB
    Дата 14-1-7
    Файлове в документа
    stp
    574 KB
    pdf
    170 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 237.2 KB
    Дата 17-4-17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 516.7 KB
    Дата 05-5-25
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.8 MB
    Дата 15-5-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 23.4 MB
    Дата 19-3-11
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA0800CP44 : KTA0800CP44_REACH_DECLARATION
    Описание
    KTA0800CP44_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KTA0800CP44_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA0800CP44 : KTA0800CP44_ROHS_DECLARATION
    Описание
    KTA0800CP44_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KTA0800CP44_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA0800CP44 : KTA0800CP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    KTA0800CP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    KTA0800CP44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 328.6 KB
    Дата 20-3-31