Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Canalis KT
KTA1600EL44 Schneider Electric

KTA1600EL44

KTA1600EL44 Schneider Electric
KTA1600EL44

Canalis - Al feed unit N4 dry transзаmer - 1600A - 3L+N+PE

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Canalis
    Наименование на продукта
    #N/A
    тип продукт или компонент
    #N/A
    Съкратено наименование на устройството
    KTA
    Приложение на устройството
    Feeder length
    Захранване
    #N/A
    Материал
    Алуминий
    Номинален работен ток
    1600 A при 35 °C
    Неутрална позиция
    Ляво
    earth conductor
    Standard earth
    short-circuit level
    Standard version
    Предоставено оборудване
    #N/A
    Допълнителни устройства
    housing material
    Polyester film
    Материал на контактите
    Copper
    [Ue] номинално работно напрежение
    1000 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V
    Устойчивост на ток на късо съединение
    65 kA
    Максимален ток на устойчивост
    143 kA
    radiated magnetic field
    0,9 µT
    thermal stress limit
    4225 A².s
    THDI
    0…15 % 1600 A
    15…33 % 2000 A
    33…100 % 2500 A
    maximum voltage drop
    <0,0037 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0038 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0036 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0034 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    Монтажен режим
    С винтове
    Монтажна подпора
    Пластина
    polarity
    3L + N + PE
    number of tap-off outlets
    0
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Тип размер
    Made to measure
    Свързващи клеми
    470…700 mm
    bar width
    200 mm
    Дълбочина
    140 mm
    Височина
    424 mm
    дължина
    1: 260 mm
    1680 mm
    Цвят
    Бял (RAL 9001)
    linear load
    22 kg/m
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Проактивна декларация на Китай относно RoHS (извън правния обхват на RoHS за Китай)
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Прозиводителност на халогенно съдържание
    Продукт без халогенни елементи
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици18
    • български10
    • English15
    • French8
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 46.8 MB
    Дата 19-9-23
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 18-11-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 GB
    Дата 20-1-21
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 17-6-9
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    KT 5X2500AL EDGEWISE ZED N2 RAL7035 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    551.8 KB
    pdf
    207.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 759.5 KB
    Дата 14-1-7
    Файлове в документа
    stp
    551.8 KB
    pdf
    207.7 KB
    KT 5X2500AL EDGEWISE ZED N2 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    551.8 KB
    pdf
    207.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 759.5 KB
    Дата 14-1-7
    Файлове в документа
    stp
    551.8 KB
    pdf
    207.7 KB
    KT 3X2500AL ZED ON FLAT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    580 KB
    pdf
    230.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 810.3 KB
    Дата 14-1-7
    Файлове в документа
    stp
    580 KB
    pdf
    230.3 KB
    KT 4X1600AL FEED UNIT EL N4 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    pdf
    162.1 KB
    stp
    367.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 529.5 KB
    Дата 14-1-7
    Файлове в документа
    pdf
    162.1 KB
    stp
    367.3 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 237.2 KB
    Дата 17-4-17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 516.7 KB
    Дата 05-5-25
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.3 MB
    Дата 17-4-3
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.8 MB
    Дата 15-5-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 128.7 KB
    Дата 19-8-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA1600EL44 : KTA1600EL44_REACH_DECLARATION
    Описание
    KTA1600EL44_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    KTA1600EL44_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA1600EL44 : KTA1600EL44_ROHS_DECLARATION
    Описание
    KTA1600EL44_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    KTA1600EL44_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    KTA1600EL44 : KTA1600EL44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    KTA1600EL44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    KTA1600EL44_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 328.6 KB
    Дата 20-3-31