Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Canalis KT
KTA2500ED7203G Schneider Electric

KTA2500ED7203G

KTA2500ED7203G Schneider Electric
KTA2500ED7203G

Canalis-дълж.на алум. тоководеща част за plug in tap off-2500A-3L+N+PER-2m станд

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    Canalis
    Наименование на продукта
    #N/A
    тип продукт или компонент
    Busbar trunking
    busbar description
    Distribution length
    Съкратено наименование на устройството
    KTA
    tap-off unit compatibility
    Plug-in tap-off unit от Canalis KS
    Plug-in tap-off unit от Canalis #N/A
    Приложение на устройството
    High power distribution
    Материал
    Алуминий
    Номинален работен ток
    2500 A при 35 °C
    polarity
    3L + N + PE
    number of tap-off outlets
    3
    nominal output current
    25…630 A
    earth conductor
    Подсилен
    short-circuit level
    Reinforced version
    дължина
    2000 mm
    Предоставено оборудване
    #N/A
    #N/A
    Допълнителни устройства
    housing material
    Polyester film
    Материал на контактите
    Copper
    [Ue] номинално работно напрежение
    1000 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V
    Устойчивост на ток на късо съединение
    113 kA
    Максимален ток на устойчивост
    248 kA
    Електрическо свързване
    Sliding contact
    radiated magnetic field
    1,6 µT
    thermal stress limit
    12769 A².s
    THDI
    0…15 % 2500 A
    15…33 % 3200 A
    33…100 % 4000 A
    maximum voltage drop
    <0,0024 V 1 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0025 V 0,9 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0024 V 0,8 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    <0,0022 V 0,7 при 50 Hz with 1A for 100 m long
    Монтажен режим
    С кука
    Монтажна подпора
    Pendant
    Cantilever arm
    Начин на инсталация
    Хоризонтал
    Вертикална
    Неутрална позиция
    Дясно
    tap-off unit interval
    500 mm
    Стандарти
    IEC 61439-1
    IEC 61439-6
    Тип размер
    Fix
    Широчина
    140 mm
    Височина
    244 mm
    Цвят
    Сив (RAL 7035)
    тегло на продукта
    72 kg
    linear load
    36 kg/m
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP55 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK08 в съответствие с IEC 62262
    derating factor
    0…35 °C (100 % of In)
    35…40 °C (97 % of In)
    40…45 °C (93 % of In)
    45…50 °C (90 % of In)
    50…55 °C (86 % of In)
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • English8
    • French6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 46.8 MB
    Дата 19-9-23
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 18-11-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.4 GB
    Дата 20-1-21
    CANALIS KT 5X2500AL PLUG-IN LENGTH 2M RAL 7035 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    541.5 KB
    pdf
    180.3 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 721.8 KB
    Дата 17-8-1
    Файлове в документа
    stp
    541.5 KB
    pdf
    180.3 KB
    DVD Canalis KB-KN-KS-KT-KR_3D CAD simplified (Версия 3.0)
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    prp.document.label.format zip
    Размер 290.7 MB
    Дата 17-6-9
    Файлове в документа
    zip
    6.6 MB
    pdf
    430.8 KB
    zip
    279.7 MB
    zip
    4 MB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 11.8 MB
    Дата 15-5-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 128.7 KB
    Дата 19-8-1
Сравняване на продукти: /