Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    product or component type
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1D
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Резистивен товар
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Описание на полюсите
    3P
    Контакти
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    <= 300 V DC за Електрическа верига
    <= 690 V AC 25...400 Hz за Електрическа верига
    Номинален работен ток
    25 A (<= 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    9 A (<= 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    2.2 kW при 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    2.2 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW при 500 V AC 50/60 Hz AC-3
    5.5 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 415...440 V AC 50/60 Hz AC-3
    Моторна мощност в hp (UL / CSA)
    0.33 hp при 115 V AC 50/60 Hz за 1 фаза motors
    1 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 1 фаза motors
    2 hp при 200/208 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors
    2 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors
    5 hp при 460/480 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors
    7.5 hp при 575/600 V AC 50/60 Hz за 3 фази motors
    Тип управляващо напрежение
    AC 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V AC 50/60 Hz
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    25 A при <= 60 °C за Електрическа верига
    10 A при <= 60 °C за Сигнализираща мрежа
    Номинален действащ ток на претоварване
    250 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    Номинална изключвателна възможност
    250 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    105 A <= 40 °C 10 s Електрическа верига
    210 A <= 40 °C 1 s Електрическа верига
    30 A <= 40 °C 10 min Електрическа верига
    61 A <= 40 °C 1 мин Електрическа верига
    100 A 1 s Сигнализираща мрежа
    120 A 500 ms Сигнализираща мрежа
    140 A 100 ms Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    20 A gG при <= 690 V coordination Тип 2 за Електрическа верига
    25 A gG при <= 690 V coordination Тип 1 за Електрическа верига
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    Средна стойност на импеданса
    2.5 mOhm при 50 Hz - Ith 25 A за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    600 V за Електрическа верига certifications CSA
    600 V за Електрическа верига certifications UL
    690 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
    690 V за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-1
    600 V за Сигнализираща мрежа certifications CSA
    600 V за Сигнализираща мрежа certifications UL
    Електрическа устойчивост
    0.6 Mцикъла 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
    2 Mcycles 9 A AC-3 at Ue <= 440 V
    Топлинно отделяне на полюса
    0.2 W AC-3
    1.56 W AC-1
    Предпазен капак
    С
    Монтажна подпора
    Пластина
    Релса
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...2.5 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без cable end
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...2.5 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С cable end
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 cable(s) 1...4 мм² - cable stiffness: Твърд - Без cable end
    Затягащ момент
    Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm
    Електрическа верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2
    Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1.7 N.m - on Самозатягащи се клеми - with screwdriver Philips No 2
    Работно време
    4...19 ms Отваряне
    12...22 ms Затваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    15 Mcycles
    максимална работна скорост
    3600 cyc/h при <= 60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Без вграден RC модул
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    0.3...0.6 Uc Отпадане при 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational при 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operational при 60 °C, AC 60 Hz
    Пускова мощност в VA
    70 VA при 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA при 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    7.5 VA при 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA при 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    Топлинно разпръскване
    2...3 W при 50/60 Hz
    Вид спомагателни контакти
    Type Механично свързани (1 NO + 1 NC) в съответствие с IEC 60947-5-1
    Type mirror contact (1 NC) в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1.5 ms При захранване between NC and NO contact
    1.5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    максимална работна околна температура на въздуха
    -5...60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60...80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40...70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m без нормиране
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор 2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрации Затворен контактор 4 Gn, 5...300 Hz
    Удар Отворен контактор 10 Gn for 11 ms
    Удар Затворен контактор 15 Gn for 11 ms
    Височина
    77 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    86 mm
    тегло на продукта
    0.32 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 6.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LC1D09B7: TeSys D contactors for control in category AC-1 - For connection by screw clamp terminals and lugs - A.C. supply (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Версия 1.0)
    Дата 18-7-23
    Размер 2.9 MB
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 17-11-10
    Размер 2.4 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-19
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-19
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Версия 3.0)
    Дата 17-9-18
    Размер 132 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Версия 2.0)
    Дата 16-5-6
    Размер 157.9 KB