Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички TeSys D
LC1D25BD Schneider Electric

LC1D25BD

LC1D25BD Schneider Electric
LC1D25BD

3-полюсен контактор, 25А, НО+НЗ, 24V, DC

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1D
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Резистивен товар
    Категория за оползотворяване
    AC-4
    AC-3
    AC-1
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Електрическа верига: <= 300 V DC
    Номинален работен ток
    25 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    40 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    5,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    11 kW при 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW при 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    15 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    5,5 kW при 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    3 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 1 фаза
    2 hp при 115 V AC 50/60 Hz за 1 фаза
    7,5 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    15 hp при 460/480 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    20 hp при 575/600 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    7,5 hp при 200/208 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    Тип управляващо напрежение
    DC Стандарт
    [Uc] Управляващо напрежение
    24 V DC
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа
    40 A при <60 °C за Електрическа верига
    Номинален действащ ток на претоварване
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    450 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    450 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    240 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    380 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига
    50 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига
    120 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига
    100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    63 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    40 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Електрическа верига: 600 V CSA
    Електрическа верига: 600 V UL
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V CSA
    Сигнализираща мрежа: 600 V UL
    Електрическа устойчивост
    1,65 Mcycles 25 A AC-3 <= 440 V
    1,4 Mcycles 40 A AC-1 <= 440 V
    Топлинно отделяне на полюса
    3,2 W AC-1
    1,25 W AC-3
    safety cover
    С
    Монтажна подпора
    Пластина
    Релса
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    LROS (Lloyds register of shipping)
    BV
    GL
    CCC
    RINA
    GOST
    CSA
    DNV
    UL
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…10 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1…10 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…10 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Електрическа верига: 2,5 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Електрическа верига: 2,5 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Работно време
    53.55...72.45 ms Затваряне
    16...24 ms Отваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    30 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.1...0.25 Uc DC 60 °C)
    Operational: 0.7...1.25 Uc DC 60 °C)
    Времева константа
    28 ms
    Пускова мощност в W
    5,4 W 20 °C)
    Консумация на мощност в състояние "hold-in"
    5,4 W при 20 °C
    Вид спомагателни контакти
    Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
    Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    1,5 ms При захранване between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz
    Удар Затворен контактор: 15 Gn for 11 ms
    Удар Отворен контактор: 8 Gn за 11 ms
    Височина
    85 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    101 mm
    тегло на продукта
    0,53 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A2 - open, pre-cabled motor starters (Версия 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for LC1D25BD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil (Версия 4.0)
    TeSys LC1D contactor 3P 25-38A DC coil (Версия 1.0)
    Дата 13-10-16
    Размер 399.6 KB
    Дата 13-10-16
    Размер 319.1 KB
    CAD for LC1D25BD: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 25 A - 24 V DC coil (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC TeSys D - LC.D25-38, Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 17-7-17
    Размер 2.7 MB
    CB TeSys D - LC1D115-150 (Версия 1.0)
    Дата 14-6-26
    Размер 263.8 KB
    CB Certificate TeSys D - S2-3P Indonesia (Версия 1.0)
    Дата 13-10-28
    Размер 1.5 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Версия 09)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Китай относно RoHS
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-21
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys D Contactors DC 25 to 38A - PEP (Версия 2.0)
    Дата 15-10-14
    Размер 186 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys D Contactors DC 25 to 38A - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 15-10-14
    Размер 133.8 KB