Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys D
LC1D38MD Schneider Electric

LC1D38MD

Green premium brand logo
LC1D38MD Schneider Electric
LC1D38MD
Green premium brand logo

Контактор TeSys D - 3P(3 NO) - AC3-<= 440 V 38 A - 220 V DC стандарт, бобина

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1D
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Резистивен товар
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Електрическа верига: <= 300 V DC
    Номинален работен ток
    50 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    38 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    18,5 kW при 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18,5 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    7,5 kW при 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
    18,5 kW при 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    9 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    18,5 kW при 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    10 hp при 230/240 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    10 hp при 200/208 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    5 hp при 240 V AC 50/60 Hz за 1 фаза
    20 hp при 480 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    25 hp при 600 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    Тип управляващо напрежение
    DC Стандарт
    [Uc] Управляващо напрежение
    220 V DC
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа
    50 A при <60 °C за Електрическа верига
    Номинален действащ ток на претоварване
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    550 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    550 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    60 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига
    430 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига
    150 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига
    310 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    63 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    63 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    2 mOhm - Ith 50 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 600 V CSA
    Електрическа верига: 600 V UL
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V CSA
    Сигнализираща мрежа: 600 V UL
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Електрическа устойчивост
    1,4 Mcycles 50 A AC-1 <= 440 V
    1,4 Mcycles 38 A AC-3 <= 440 V
    Топлинно отделяне на полюса
    5 W AC-1
    3 W AC-3
    Front cover
    С
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    UL
    GL
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CSA
    RINA
    DNV
    CCC
    BV
    ГОСТ
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…10 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1…10 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…10 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Електрическа верига: 2,5 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Електрическа верига: 2,5 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Работно време
    16...24 ms Отваряне
    53.55...72.45 ms Затваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    30 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.1...0.25 Uc DC 60 °C)
    Operational: 0.7...1.25 Uc DC 60 °C)
    Времева константа
    28 ms
    Пускова мощност в W
    5,4 W 20 °C)
    Консумация на мощност в състояние "hold-in"
    5,4 W при 20 °C
    Вид спомагателни контакти
    Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
    Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    1,5 ms При захранване between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz
    Удар Затворен контактор: 15 Gn for 11 ms
    Удар Отворен контактор: 8 Gn за 11 ms
    Височина
    85 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    101 mm
    тегло на продукта
    0,54 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български6
    • English10
    • Chinese4
    • French4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys LC1D contactor 3P 25-38A DC coil (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 718.8 KB
    Дата 13-10-16
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17-7-17
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 13-10-28
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 932.9 KB
    Дата 17-3-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 301 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D38MD : LC1D38MD_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1D38MD_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LC1D38MD_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D38MD : LC1D38MD_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1D38MD_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LC1D38MD_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D38MD : LC1D38MD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1D38MD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LC1D38MD_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 186 KB
    Дата 15-10-14
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 318.6 KB
    Дата 20-3-20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 133.8 KB
    Дата 15-10-14