Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys D
LC1D95M5 Schneider Electric

LC1D95M5

Green premium brand logo
LC1D95M5 Schneider Electric
LC1D95M5
Green premium brand logo

Контактор TeSys D - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 95 A - 220 V AC 50 Hz, бобина

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1D
    Приложение на контактора
    Резистивен товар
    Контрол на мотор
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: 1000 V AC 25...400 Hz
    Номинален работен ток
    95 A 60 °C) при <= 440 V AC-3 за Електрическа верига
    125 A 60 °C) при <= 690 V AC-1 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    25 kW при 220...230 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW при 380...400 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW при 415...440 V AC 50 Hz (AC-3)
    55 kW при 500 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW при 660...690 V AC 50 Hz (AC-3)
    45 kW при 1000 V AC 50 Hz (AC-3)
    motor power HP (UL / CSA)
    7,5 hp при 115 V AC 60 Hz за 1 фаза
    15 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 1 фаза
    25 hp при 200/208 V AC 60 Hz за 3 фази
    30 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 3 фази
    60 hp при 460/480 V AC 60 Hz за 3 фази
    60 hp при 575/600 V AC 60 Hz за 3 фази
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    220 V AC 50 Hz
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа
    125 A при <60 °C за Електрическа верига
    Номинален действащ ток на претоварване
    1100 A при 440 V AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    Номинална изключвателна възможност
    1100 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    1100 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига
    800 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    400 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига
    135 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига
    140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    200 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    160 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 1000 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Електрическа верига: 600 V CSA
    Електрическа верига: 600 V UL
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V CSA
    Сигнализираща мрежа: 600 V UL
    Електрическа устойчивост
    1,2 Mcycles 95 A AC-3
    1,3 Mcycles 125 A AC-1
    Топлинно отделяне на полюса
    12,5 W AC-1
    7,2 W AC-3
    Front cover
    С
    Монтажна подпора
    Пластина
    Релса
    Стандарти
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    UL 60947-4-1
    UL 60947-5-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-5-1
    GB/T 14048.4
    Продуктови сертификати
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    BV
    DNV-GL
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Конектор 2 4…25 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Конектор 2 4…16 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Конектор 2 4…25 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,2 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1,2 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Електрическа верига: 9 N.m Конектор Плосък Ø 6 to Ø 8 mm
    Електрическа верига: 9 N.m Конектор Шестоъгълен 4 mm
    Работно време
    20...35 ms Затваряне
    6...20 ms Отваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1,3 Mcycles Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20 Mcycles Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    10 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Без вграден RC модул
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.3...0.6 Uc AC 50 Hz 55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc AC 50 Hz 55 °C)
    Пускова мощност в VA
    200 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    20 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    6…10 W при 50 Hz
    Вид спомагателни контакти
    Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
    Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    1,5 ms При захранване between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    0...3000 m
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz
    Удар Отворен контактор: 8 Gn за 11 ms
    Вибрации Затворен контактор: 3 Gn, 5...300 Hz
    Удар Затворен контактор: 10 Gn for 11 ms
    Височина
    127 mm
    Широчина
    85 mm
    Дълбочина
    130 mm
    тегло на продукта
    1,61 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български7
    • English8
    • Chinese5
    • French5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.2 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    628.2 KB
    zip
    310.2 KB
    pdf
    266.9 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 510.7 KB
    Дата 14-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.9 MB
    Дата 18-1-22
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 19-2-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 293.2 KB
    Дата 19-8-29
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D95M5 : LC1D95M5_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1D95M5_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LC1D95M5_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D95M5 : LC1D95M5_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1D95M5_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LC1D95M5_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1D95M5 : LC1D95M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1D95M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    LC1D95M5_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 194.5 KB
    Дата 15-12-1