Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   EasyPact TVS Контактори
LC1E40R6 Schneider Electric

LC1E40R6

Green premium brand logo
LC1E40R6 Schneider Electric
LC1E40R6
Green premium brand logo

EasyPact TVS контактор 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 40A - 440 V AC бобина

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    EasyPact
    Наименование на продукта
    EasyPact TVS
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1E
    Приложение на контактора
    Резистивен товар
    Контрол на мотор
    Категория за оползотворяване
    AC-3
    AC-1
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Номинален работен ток
    40 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    60 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    18,5 kW при 380...400 V
    11 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz
    22 kW при 415 V
    22 kW при 440 V
    22 kW при 500 V
    30 kW при 660...690 V
    Тип управляващо напрежение
    AC при 60 Hz
    Височина
    127 mm
    Широчина
    75 mm
    Дълбочина
    114 mm
    тегло на продукта
    0,98 kg
    Цвят
    Сив (RAL 7011)
    Допълнителни устройства
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV Бобина без връзка към електрическата мрежа в съответствие с IEC 60947
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Категория на защита
    III
    Номинален действащ ток на претоварване
    400 A при 440 V AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
    Номинална изключвателна възможност
    320 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    320 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    165 A при <40 °C - 60 s за Електрическа верига
    72 A при <40 °C - 600 s за Електрическа верига
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG при <= 690 V Тип 1 за Контролна верига в съответствие с IEC 60947-5-1
    80 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    1,5 mOhm - Ith 60 A 50 Hz за Електрическа верига
    Топлинно отделяне на полюса
    2,4 W AC-3
    5,4 W AC-1
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.85...1.1 Uc при 60 Hz 55 °C)
    Отпадане: 0.3...0.6 Uc при 60 Hz 55 °C)
    Работно време
    20...26 ms При затваряне
    8...12 ms При отваряне
    Механична издръжливост
    5000000 цикъла
    Работен обхват
    1200 cyc/h при <55 °C
    Пускова мощност в VA
    160 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    140 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    15 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    13 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    6…10 W за Контролна верига
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Контролна верига
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Контролна верига
    Време без припокриване
    1,5 ms При захранване guaranteed between NC and NO contact
    1,5 ms При изключване на захранването guaranteed between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Контролна верига
    Електрическа устойчивост
    350000 цикъла AC-1
    900000 цикъла AC-3
    Монтажна подпора
    Пластина
    DIN шина
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² Гъвкав Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm² Твърд Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm² Твърд Без кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…25 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…10 mm² Гъвкав С кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 2,5…25 mm² Твърд Без кабелен накрайник
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 2,5…16 mm² Твърд Без кабелен накрайник
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,2 N.m
    Електрическа верига: 5 N.m
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-1
    IEC 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    Продуктови сертификати
    EAC
    Степен на защита IP
    IP2x в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH 3) в съответствие с IEC 60068
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -5…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -20…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 1.5 Gn, 5...300 Hz
    Вибрации Затворен контактор: 3 Gn, 5...300 Hz
    Удар Отворен контактор: 6 Gn за 11 ms
    Удар Затворен контактор: 7 Gn за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици7
    • български3
    • English4
    • Chinese2
    • Portuguese1
    • Russian1
    • Spanish1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format stp
    Размер 7.3 MB
    Дата 18-9-24
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 931.9 KB
    Дата 18-5-30
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 17-1-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 16-5-12
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1E40R6 : LC1E40R6_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1E40R6_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LC1E40R6_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1E40R6 : LC1E40R6_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1E40R6_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LC1E40R6_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1E40R6 : LC1E40R6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1E40R6_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LC1E40R6_ROHS_CHINA_DECLARATION