Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys F
LC1F5002V7 Schneider Electric

LC1F5002V7

Green premium brand logo
LC1F5002V7 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys F
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LC1F
    Приложение на контактора
    Резистивен товар
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    Описание на полюсите
    2P
    power pole contact composition
    2 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    <= 1000 V AC 50/60 Hz
    <= 460 V DC
    Номинален работен ток
    700 A 40 °C) при <= 440 V AC AC-1
    [Uc] Управляващо напрежение
    400 V AC 40...400 Hz
    Допълнителни устройства
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    700 A при <40 °C
    Номинална изключвателна възможност
    4000 A в съответствие с IEC 60947-4-1
    Устойчивост на ток на късо съединение
    4200 A при <40 °C - 10 s
    3200 A при <40 °C - 30 s
    2400 A при <40 °C - 1 мин
    1500 A при <40 °C - 3 мин
    1200 A при <40 °C - 10 min
    Номинален параметър на предпазителя
    500 A aM при <= 440 V
    800 A gG при <= 440 V
    Средна стойност на импеданса
    0,18 mOhm - Ith 700 A 50 Hz
    [Ue] Изолационно напрежение
    1000 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    1500 V в съответствие с VDE 0110 група C
    Топлинно отделяне на полюса
    88 W AC-1
    Монтажна подпора
    Пластина
    Стандарти
    IEC 60947-1
    IEC 60947-4-1
    EN 60947-4-1
    EN 60947-1
    JIS C8201-4-1
    Продуктови сертификати
    DNV
    RMRoS
    CB
    CCC
    LROS (Lloyds register of shipping)
    ABS
    UL
    RINA
    BV
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: bar 2 40 x 5 mm
    Електрическа верига: lugs-ring terminals 2 240 mm²
    Електрическа верига: bolted connection
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,2 N.m
    Електрическа верига: 35 N.m
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.85...1.1 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Отпадане: 0.3...0.5 Uc 40...400 Hz 55 °C)
    Пускова мощност в VA
    1100 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    18 VA 40...400 Hz 0,9 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    18 W
    Работно време
    40...65 ms Затваряне
    100...170 ms Отваряне
    Механична издръжливост
    10 Mcycles
    Работен обхват
    2400 cyc/h при <55 °C
    Код за съвместимост
    LC1F
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел with shrouds в съответствие с IEC 60529
    IP20 преден панел with shrouds в съответствие с VDE 0106
    Защитни мерки
    TH
    Температура на околния въздух при работа
    -5…55 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Височина
    238 mm
    Широчина
    233 mm
    Дълбочина
    232 mm
    тегло на продукта
    9,75 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици17
    • български7
    • English14
    • Chinese7
    • French8
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys F contactor - 2P (2 NO) - AC-1 - <= 440 V 500 - 700 A (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    457.7 KB
    pdf
    230.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 688 KB
    Дата 18-2-26
    Файлове в документа
    stp
    457.7 KB
    pdf
    230.4 KB
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys F 1000 leaflet (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 825.6 MB
    Дата 15-11-26
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.4 MB
    Дата 17-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Размер 154.5 KB
    Дата 12-11-23
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 17-5-2
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 16-4-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.5 MB
    Дата 19-4-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 6 MB
    Дата 19-1-2
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 301.8 KB
    Дата 19-7-4
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1F5002V7 : LC1F5002V7_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1F5002V7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LC1F5002V7_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1F5002V7 : LC1F5002V7_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1F5002V7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LC1F5002V7_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1F5002V7 : LC1F5002V7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1F5002V7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LC1F5002V7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 202.6 KB
    Дата 15-7-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 391.6 KB
    Дата 18-12-18
    prp.document.label.format pdf
    Размер 200.1 KB
    Дата 15-7-1