Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички TeSys K
LC1K06015V7 Schneider Electric

LC1K06015V7

LC1K06015V7 Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Наименование на продукта
    TeSys K
    Приложение на устройството
    Контрол
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Допълнителни устройства
    Категория за оползотворяване
    AC-4
    AC-3
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Номинален работен ток
    6 A при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    400 V AC 50/60 Hz
    Моторна мощност в kW
    1,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW при 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW при 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    3 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    1,5 kW при 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Спомагателни контакти
    1 NC
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    20 A при <50 °C за Електрическа верига
    10 A при <50 °C за Сигнализираща мрежа
    Номинален действащ ток на претоварване
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с NF C 63-110
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    110 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    110 A при 415 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 440 V в съответствие с IEC 60947
    80 A при 500 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 220...230 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 380...400 V в съответствие с IEC 60947
    70 A при 660...690 V в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    90 A при <50 °C - 1 s за Електрическа верига
    85 A при <50 °C - 5 s за Електрическа верига
    80 A при <50 °C - 10 s за Електрическа верига
    60 A при <50 °C - 30 s за Електрическа верига
    45 A при <50 °C - 1 мин за Електрическа верига
    40 A при <50 °C - 3 мин за Електрическа верига
    20 A при <50 °C - >= 15 мин за Електрическа верига
    80 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    90 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    110 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    25 A gG при <= 440 V за Електрическа верига
    25 A aM за Електрическа верига
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с VDE 0660
    Средна стойност на импеданса
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz за Електрическа верига
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Пускова мощност в VA
    30 VA 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    4,5 VA 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    1,3 W
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Отпадане: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Работен обхват
    3600 cyc/h
    Вид спомагателни контакти
    Мигновен 1 NC
    Честота на мрежата
    <= 400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Работно време
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Без припокриване
    0,5 mm
    Механична устойчивост
    Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TC в съответствие с IEC 60068
    TC в съответствие с DIN 50016
    Допустима надморска височина
    2000 m Без отклонение
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици8
    • български6
    • English5
    • French4
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CONTACTOR SPRING (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    Размер zip
    Размер 1.4 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    840.2 KB
    zip
    558.3 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-7-20
    Размер pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 15-9-14
    Размер pdf
    Размер 747.3 KB
    Дата 15-7-17
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 286.6 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-22
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-22
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-22
    Описание
    Контактор 3P+O CI 400V 50/60