Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys K
LC1K0901S7 Schneider Electric

LC1K0901S7

Green premium brand logo
LC1K0901S7 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Наименование на продукта
    TeSys K
    Приложение на устройството
    Контрол
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Резистивен товар
    Допълнителни устройства
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-3
    AC-4
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    Номинален работен ток
    20 A 50 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    9 A при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    16 A 70 °C) при 690 V AC AC-1 за Електрическа верига
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    500 V AC 50/60 Hz
    Моторна мощност в kW
    2,2 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 440 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 480 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 500...600 V AC 50/60 Hz AC-3
    4 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz AC-3
    2,2 kW при 400 V AC 50/60 Hz AC-4
    Спомагателни контакти
    1 NC
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    20 A при <50 °C за Електрическа верига
    10 A при <50 °C за Сигнализираща мрежа
    Номинален действащ ток на претоварване
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с NF C 63-110
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    110 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    110 A при 415 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 440 V в съответствие с IEC 60947
    80 A при 500 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 220...230 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 380...400 V в съответствие с IEC 60947
    70 A при 660...690 V в съответствие с IEC 60947
    Номинален параметър на предпазителя
    25 A gG при <= 440 V за Електрическа верига
    25 A aM за Електрическа верига
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с VDE 0660
    Средна стойност на импеданса
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz за Електрическа верига
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Пускова мощност в VA
    30 VA 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    4,5 VA 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    1,3 W
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Отпадане: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Работен обхват
    3600 cyc/h
    Вид спомагателни контакти
    Мигновен 1 NC
    Честота на мрежата
    <= 400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Работно време
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Без припокриване
    0,5 mm
    Механична устойчивост
    Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TC в съответствие с IEC 60068
    TC в съответствие с DIN 50016
    Допустима надморска височина
    2000 m Без отклонение
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български8
    • English9
    • French6
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.5 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-7-20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 15-9-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 747.3 KB
    Дата 15-7-17
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 623.9 KB
    Дата 16-6-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 286.6 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1K0901S7 : LC1K0901S7_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC1K0901S7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LC1K0901S7_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1K0901S7 : LC1K0901S7_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC1K0901S7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LC1K0901S7_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC1K0901S7 : LC1K0901S7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC1K0901S7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-30
    Описание
    LC1K0901S7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 342 KB
    Дата 20-3-20
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 260.6 KB
    Дата 20-3-20