Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys D
LC2D18JD Schneider Electric

LC2D18JD

Green premium brand logo
LC2D18JD Schneider Electric
LC2D18JD
Green premium brand logo

Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    тип продукт или компонент
    Reversing contactor
    Съкратено наименование на устройството
    LC2D
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Резистивен товар
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-3
    Представяне на устройството
    Preassembled with reversing power busbar
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: <= 690 V AC 25...400 Hz
    Електрическа верига: <= 300 V DC
    Номинален работен ток
    18 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    32 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    4 kW при 220...230 V AC 50 Hz
    7,5 kW при 380...400 V AC 50 Hz
    9 kW при 415...440 V AC 50 Hz
    10 kW при 500 V AC 50 Hz
    10 kW при 660...690 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    1 hp при 115 V AC 60 Hz за 1 фаза
    3 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 1 фаза
    5 hp при 200/208 V AC 60 Hz за 3 фази
    5 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 3 фази
    10 hp при 460/480 V AC 60 Hz за 3 фази
    15 hp при 575/600 V AC 60 Hz за 3 фази
    Тип управляващо напрежение
    DC Стандарт
    [Uc] Управляващо напрежение
    12 V DC
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа
    32 A при <60 °C за Електрическа верига
    Номинален действащ ток на претоварване
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    300 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    300 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    40 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига
    84 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига
    145 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    240 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига
    100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    50 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    35 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Електрическа верига: 600 V CSA
    Електрическа верига: 600 V UL
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V CSA
    Сигнализираща мрежа: 600 V UL
    Електрическа устойчивост
    1,65 Mcycles 18 A AC-3 <= 440 V
    1 Mcycles 32 A AC-1 <= 440 V
    Топлинно отделяне на полюса
    0,8 W AC-3
    2,5 W AC-1
    Front cover
    С
    тип ключалка
    Механичен
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    DNV
    GL
    RINA
    UL
    BV
    ГОСТ
    LROS (Lloyds register of shipping)
    CCC
    CSA
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1…6 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 1 1,5…6 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Самозатягащи се клеми 2 1,5…6 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    Електрическа верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Електрическа верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1,7 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Работно време
    53.55...72.45 ms Затваряне
    16...24 ms Отваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    30 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.1...0.25 Uc DC 60 °C)
    Operational: 0.7...1.25 Uc DC 60 °C)
    Времева константа
    28 ms
    Пускова мощност в W
    5,4 W 20 °C)
    Консумация на мощност в състояние "hold-in"
    5,4 W при 20 °C
    Вид спомагателни контакти
    Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
    Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    1,5 ms При захранване between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz
    Удар Отворен контактор: 10 Gn for 11 ms
    Удар Затворен контактор: 15 Gn for 11 ms
    Височина
    77 mm
    Широчина
    90 mm
    Дълбочина
    95 mm
    тегло на продукта
    1,037 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български6
    • English8
    • French4
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    REVERSING CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.9 MB
    Дата 18-7-20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.4 MB
    Дата 12-5-21
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 850.6 KB
    Дата 16-6-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 303.8 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2D18JD : Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2D18JD : Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2D18JD : Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    Реверсивен контактор 18A 1F+1O 12V CC LP
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 132 KB
    Дата 16-4-28
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 157.9 KB
    Дата 16-4-28