Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys D
LC2D80K7 Schneider Electric

LC2D80K7

LC2D80K7 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    тип продукт или компонент
    Reversing contactor
    Съкратено наименование на устройството
    LC2D
    Приложение на контактора
    Резистивен товар
    Контрол на мотор
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-3
    Представяне на устройството
    Preassembled with reversing power busbar
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: <= 1000 V AC 25...400 Hz
    Електрическа верига: <= 300 V DC
    Номинален работен ток
    125 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    80 A 60 °C) при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    22 kW при 220...230 V AC 50 Hz
    37 kW при 380...400 V AC 50 Hz
    45 kW при 415...440 V AC 50 Hz
    55 kW при 500 V AC 50 Hz
    45 kW при 660...690 V AC 50 Hz
    45 kW при 1000 V AC 50 Hz
    motor power HP (UL / CSA)
    20 hp при 200/208 V AC 60 Hz за 3 фази
    7,5 hp при 115 V AC 60 Hz за 1 фаза
    15 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 1 фаза
    25 hp при 230/240 V AC 60 Hz за 3 фази
    60 hp при 460/480 V AC 60 Hz за 3 фази
    60 hp при 575/600 V AC 60 Hz за 3 фази
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    100 V AC 50/60 Hz
    Спомагателни контакти
    1 NO + 1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    10 A при <60 °C за Сигнализираща мрежа
    125 A при <60 °C за Електрическа верига
    Номинален действащ ток на претоварване
    140 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    250 A DC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    1100 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    1100 A при 440 V за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    135 A при <40 °C - 10 min за Електрическа верига
    320 A при <40 °C - 1 мин за Електрическа верига
    640 A при <40 °C - 10 s за Електрическа верига
    990 A при <40 °C - 1 s за Електрическа верига
    100 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    120 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    140 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947-5-1
    200 A gG при <= 690 V Тип 1 за Електрическа верига
    160 A gG при <= 690 V Тип 2 за Електрическа верига
    Средна стойност на импеданса
    0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 600 V CSA
    Електрическа верига: 600 V UL
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V CSA
    Сигнализираща мрежа: 600 V UL
    Електрическа верига: 1000 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Електрическа устойчивост
    0,8 Mcycles 125 A AC-1 <= 440 V
    1,5 Mcycles 80 A AC-3 <= 440 V
    Топлинно отделяне на полюса
    12,5 W AC-1
    5,1 W AC-3
    Front cover
    С
    тип ключалка
    Механичен
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    RINA
    DNV
    CSA
    ГОСТ
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    CCC
    UL
    BV
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Гъвкав Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…4 mm²Твърд Без
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 1…2,5 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Конектор 2 4…25 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Конектор 2 4…16 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: Конектор 1 4…50 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: Конектор 2 4…25 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1,2 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Контролна верига: 1,2 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    Електрическа верига: 9 N.m Конектор Плосък Ø 6 to Ø 8 mm
    Електрическа верига: 9 N.m Конектор Шестоъгълен 4 mm
    Работно време
    20...35 ms Затваряне
    6...20 ms Отваряне
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    4 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h при <60 °C
    Допълнителни устройства
    Технология на бобината
    Без вграден RC модул
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Отпадане: 0.3...0.6 Uc AC 50/60 Hz 55 °C)
    Operational: 0.8...1.1 Uc AC 50 Hz 55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz 55 °C)
    Пускова мощност в VA
    245 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    245 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    26 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    26 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    6…10 W при 50/60 Hz
    Вид спомагателни контакти
    Механично свързани 1 NO + 1 NC в съответствие с IEC 60947-5-1
    Mirror contact 1 NC в съответствие с IEC 60947-4-1
    Честота на мрежата
    25...400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Време без припокриване
    1,5 ms При изключване на захранването between NC and NO contact
    1,5 ms При захранване between NC and NO contact
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 преден панел в съответствие с IEC 60529
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068-2-30
    Ниво на замърсяване
    3
    Температура на околния въздух при работа
    -5…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…80 °C
    Допустима температура на околния въздух около устройството
    -40…70 °C При Uc
    Допустима надморска височина
    3000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz
    Удар Отворен контактор: 8 Gn за 11 ms
    Вибрации Затворен контактор: 3 Gn, 5...300 Hz
    Удар Затворен контактор: 10 Gn for 11 ms
    Височина
    127 mm
    Широчина
    182 mm
    Дълбочина
    158 mm
    тегло на продукта
    3,2 kg
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици5
    • English5
    • Chinese3
    • French3
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 510.7 KB
    Дата 14-6-16
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.9 MB
    Дата 18-1-22
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 19-2-18
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 293.2 KB
    Дата 19-8-29
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 194.5 KB
    Дата 15-12-1
Сравняване на продукти: /