Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички TeSys K
LC2K0601Q7 Schneider Electric

LC2K0601Q7

Green premium brand logo
LC2K0601Q7 Schneider Electric
LC2K0601Q7
Green premium brand logo

Реверсивен контактор 3P+O VIS 380/400V 5

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys K
    тип продукт или компонент
    Reversing contactor
    Съкратено наименование на устройството
    LC2K
    Приложение на устройството
    Контрол
    Приложение на контактора
    Контрол на мотор
    Категория за оползотворяване
    AC-4
    AC-3
    Представяне на устройството
    Preassembled with reversing power busbar
    Описание на полюсите
    3P
    power pole contact composition
    3 NO
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: 690 V AC 50/60 Hz
    Сигнализираща мрежа: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Номинален работен ток
    6 A при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    Моторна мощност в kW
    1,5 kW при 220...230 V AC 50/60 Hz
    2,2 kW при 380...415 V AC 50/60 Hz
    3 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    3 kW при 480 V AC 50/60 Hz
    3 kW при 500...600 V AC 50/60 Hz
    3 kW при 660...690 V AC 50/60 Hz
    Тип управляващо напрежение
    AC при 50/60 Hz
    [Uc] Управляващо напрежение
    380...400 V AC 50/60 Hz
    Спомагателни контакти
    1 NC
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Категория на защита
    III
    Номинален термичен ток
    20 A при <50 °C за Електрическа верига
    10 A при <50 °C за Сигнализираща мрежа
    Номинален действащ ток на претоварване
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с NF C 63-110
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    110 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    110 A при 415 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 440 V в съответствие с IEC 60947
    80 A при 500 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 220...230 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 380...400 V в съответствие с IEC 60947
    70 A при 660...690 V в съответствие с IEC 60947
    Устойчивост на ток на късо съединение
    90 A при <50 °C - 1 s за Електрическа верига
    85 A при <50 °C - 5 s за Електрическа верига
    80 A при <50 °C - 10 s за Електрическа верига
    60 A при <50 °C - 30 s за Електрическа верига
    45 A при <50 °C - 1 мин за Електрическа верига
    40 A при <50 °C - 3 мин за Електрическа верига
    80 A - 1 s за Сигнализираща мрежа
    90 A - 500 ms за Сигнализираща мрежа
    110 A - 100 ms за Сигнализираща мрежа
    20 A при <50 °C - >= 15 мин за Електрическа верига
    Номинален параметър на предпазителя
    25 A gG при <= 440 V за Електрическа верига
    25 A aM за Електрическа верига
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с VDE 0660
    Средна стойност на импеданса
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz за Електрическа верига
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL 508
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    Електрическа устойчивост
    1,3 Mcycles 6 A AC-3 <= 440 V
    тип ключалка
    Механичен
    Монтажна подпора
    Пластина
    Релса
    Стандарти
    IEC 60947
    VDE 0660
    BS 5424
    NF C 63-110
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Свързване - клеморед
    Самозатягащи се клеми 1 1,5…4 mm²Твърд
    Самозатягащи се клеми 1 0,75…4 mm²Гъвкав Без
    Самозатягащи се клеми 1 0,34…2,5 mm²Гъвкав С
    Самозатягащи се клеми 2 1,5…4 mm²Твърд
    Самозатягащи се клеми 2 0,75…4 mm²Гъвкав Без
    Самозатягащи се клеми 2 0,34…1,5 mm²Гъвкав С
    Затягащ момент
    1,3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    1,3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    Работно време
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    5 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h
    Допълнителни устройства
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Отпадане: 0.2...0.75 Uc 50 °C)
    Пускова мощност в VA
    30 VA 20 °C)
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    4,5 VA 20 °C)
    Топлинно разпръскване
    1,3 W
    Вид спомагателни контакти
    Мигновен 1 NC
    Честота на мрежата
    <= 400 Hz
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Без припокриване
    0,5 mm
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с VDE 0106
    Защитни мерки
    TC в съответствие с IEC 60068
    TC в съответствие с DIN 50016
    Температура на околния въздух при работа
    -25…50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…80 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m Без отклонение
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
    Механична устойчивост
    Удар Затворен контактор на ос X: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Y: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Затворен контактор на ос Z: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос X: 6 Gn за 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Y: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Удар Отворен контактор на ос Z: 10 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Вибрации Затворен контактор: 4 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Вибрации Отворен контактор: 2 Gn, 5...300 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Височина
    58 mm
    Широчина
    90 mm
    Дълбочина
    57 mm
    тегло на продукта
    0,39 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици15
    • български8
    • English13
    • Chinese6
    • French7
    • German6
    • Italian6
    • Portuguese6
    • Russian6
    • Spanish6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Версия 9.2)
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Размер pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    Описание
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Версия 7.0)
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Размер pdf
    Размер 12.2 MB
    Дата 19-5-15
    Описание
    Contactors : TeSys D.Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, KModular (on DIN rail) contactors, dual tariif contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GFAccessories
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Версия 1.1)
    Описание
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    Размер pdf
    Размер 15 MB
    Дата 18-3-6
    Описание
    Components for TeSys D, K, F contactors :_ mechanical & electrical assembling kits for building up advanced motor starters : star-delta, reverser, 2-speed control and also source/load changeover._ parts, as single products : links, interlock, terminals...Many useful tips for optimizing and build up safer assemblies .
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    REVERSING CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    Размер zip
    Размер 1.5 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    952.5 KB
    zip
    586.9 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-7-20
    Размер pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 15-9-14
    Размер pdf
    Размер 747.3 KB
    Дата 15-7-17
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-2-28
    LC2-K contactor (Версия 09)
    Описание
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    Размер pdf
    Размер 605.9 KB
    Дата 16-6-1
    Описание
    LC2-K contactor - IS printed on the box
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 286.6 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2K0601Q7_REACH_DECLARATION
    Описание
    LC2K0601Q7_REACH_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-12-7
    Описание
    LC2K0601Q7_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2K0601Q7_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LC2K0601Q7_ROHS_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-12-7
    Описание
    LC2K0601Q7_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LC2K0601Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LC2K0601Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-12-7
    Описание
    LC2K0601Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 189.1 KB
    Дата 15-12-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 213 KB
    Дата 15-6-1
Сравняване на продукти: /