Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys LE
    Съкратено наименование на устройството
    LE1D
    product or component type
    Вграден DOL стартер
    Приложение на устройството
    Стандартно
    Категория за оползотворяване
    AC-3
    Структура на устройството
    Thermal overload relay to be поръчват се отделно
    Контактор
    Тип управление
    Глава за бутон Старт зелен I
    Глава за бутон stop/reset червен O
    Допълнителни устройства
    Номинален работен ток
    9 A AC-3
    Моторна мощност в kW
    4 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz
    4 kW при 415 V AC 50/60 Hz
    4 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    2.2 kW при 220/230 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW при 500 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW при 660/690 V AC 50/60 Hz
    Номинален стандартен термичен ток
    9 A
    [Uc] Управляващо напрежение
    400 V AC 50/60 Hz
    Номер на кабелния вход
    2 cable entry : ISO20 горен
    2 cable entry : ISO20 Дъно
    2 cable entry : Pg 13 Дъно
    2 cable entry : Pg 16 Дъно
    Широчина
    88 mm
    Височина
    166 mm
    Дълбочина
    128.5 mm
    тегло на продукта
    0.92 kg
    Околна среда
    Материал
    Полукарбонат
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    IEC 60947-4-1
    Температура на околния въздух при работа
    -5...40 °C
    Характеристики на околната среда
    Стандартна среда
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD files for LE1D09V7: TeSys LE - enclosed DOL starter - 9 A to 12 A (Версия 1.0)
    TeSys LE - Enclosed starter - 9-12 A (Версия 1.0)
    Дата 18-1-26
    Размер 3 MB
    Дата 18-1-26
    Размер 613.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LE1D... D.O.L. starters, non-reversing (Версия 10)
    Дата 17-11-21
    Размер 1.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-24
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-24
    Размер 200 B
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys Enclosures - PEP (Версия 1.0)
    Дата 17-9-21
    Размер 142.7 KB