" /> " />

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys LE
LE3D18Q7 Schneider Electric

LE3D18Q7

Green premium brand logo
LE3D18Q7 Schneider Electric
LE3D18Q7
Green premium brand logo

Вграден пускател TeSys LE - "звезда-триъгълник" - 18 A - 380 V AC бобина

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys LE
    Съкратено наименование на устройството
    LE3D
    тип продукт или компонент
    Enclosed star-delta starter
    Приложение на устройството
    Стандартно
    Материал
    Полукарбонат
    Категория за оползотворяване
    AC-3
    Структура на устройството
    Thermal overload relay поръчват се отделно
    Star-delta contactors
    Механично вътрешно заключване
    Моторна мощност в kW
    11 kW при 220 V AC 50/60 Hz
    22 kW при 415 V AC 50/60 Hz
    22 kW при 440 V AC 50/60 Hz
    18,5 kW при 380/400 V AC 50/60 Hz
    [Uc] control circuit voltage
    380 V AC 50/60 Hz
    Тип управление
    Глава за бутон start зелен I
    Глава за бутон stop/reset червен O
    Допълнителни устройства
    Номер на кабелния вход
    2 ISO20 горен
    2 ISO25 горен
    2 ISO32 горен
    2 ISO40 горен
    2 ISO20 Дъно
    2 ISO25 Дъно
    2 ISO32 Дъно
    2 ISO40 Дъно
    Широчина
    186 mm
    Височина
    348 mm
    Дълбочина
    175,5 mm
    тегло на продукта
    3,75 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP65 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 60529
    Стандарти
    IEC 60947-4-1
    Температура на околния въздух при работа
    -5…40 °C
    Характеристики на околната среда
    Стандартна среда
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици6
    • български4
    • English3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.6 MB
    Дата 15-2-24
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LE3D18Q7 : LE3D18Q7_REACH_DECLARATION
    Описание
    LE3D18Q7_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LE3D18Q7_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LE3D18Q7 : LE3D18Q7_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LE3D18Q7_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LE3D18Q7_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LE3D18Q7 : LE3D18Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LE3D18Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-29
    Описание
    LE3D18Q7_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 142.7 KB
    Дата 12-1-4
Сравняване на продукти: /