Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys K
LP1K0901BD Schneider Electric

LP1K0901BD

Green premium brand logo
LP1K0901BD Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    TeSys K
    Обхват
    TeSys
    тип продукт или компонент
    Контактор
    Съкратено наименование на устройството
    LP1K
    Приложение на контактора
    Резистивен товар
    Контрол на мотор
    Категория за оползотворяване
    AC-1
    AC-4
    AC-3
    Описание на полюсите
    3P
    Контакти
    3 NO
    Номинален работен ток
    20 A 50 °C) при <= 440 V AC AC-1 за Електрическа верига
    9 A при <= 440 V AC AC-3 за Електрическа верига
    16 A 70 °C) при 690 V AC AC-1 за Електрическа верига
    Спомагателни контакти
    1 NC
    Допълнителни устройства
    Вид спомагателни контакти
    Мигновен 1 NC
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    Operational: 0.8...1.15 Uc 50 °C)
    Отпадане: 0.1...0.75 Uc 50 °C)
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL 508
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Сигнализираща мрежа: 690 V в съответствие с IEC 60947-5-1
    Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с UL 508
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    Сигнализираща мрежа: 600 V в съответствие с CSA C22.2 No 14
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    Категория на защита
    III
    Монтажна подпора
    Релса
    Пластина
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-101
    Изискване 2 в съответствие с NF F 16-102
    Затягащ момент
    1,3 N.m Самозатягащи се клеми Philips No 2
    1,3 N.m Самозатягащи се клеми Плосък Ø 6 mm
    [Ue] номинално работно напрежение
    Електрическа верига: 690 V AC 50/60 Hz
    Сигнализираща мрежа: <= 690 V AC 50/60 Hz
    Номинален термичен ток
    20 A при <50 °C за Електрическа верига
    10 A при <50 °C за Сигнализираща мрежа
    Номинален действащ ток на претоварване
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с NF C 63-110
    110 A AC за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947
    110 A AC за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    Номинална изключвателна възможност
    110 A при 415 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 440 V в съответствие с IEC 60947
    80 A при 500 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 220...230 V в съответствие с IEC 60947
    110 A при 380...400 V в съответствие с IEC 60947
    70 A при 660...690 V в съответствие с IEC 60947
    Номинален параметър на предпазителя
    25 A gG при <= 440 V за Електрическа верига
    25 A aM за Електрическа верига
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с IEC 60947
    10 A gG за Сигнализираща мрежа в съответствие с VDE 0660
    Средна стойност на импеданса
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz за Електрическа верига
    Пускова мощност в W
    3 W 20 °C)
    Консумация на мощност в състояние "hold-in"
    3 W при 20 °C
    Работно време
    30...40 ms coil energisation and NO closing
    10 ms coil de-energisation and NO opening
    ниво на безопасност
    B10d = 1369863 цикъла Контактор с номинален товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 цикъла Контактор с механичен товар в съответствие с EN/ISO 13849-1
    Механична издръжливост
    10 Mcycles
    Работен обхват
    3600 cyc/h
    Минимален ток за превключване
    5 mA за Сигнализираща мрежа
    Минимално превключвателно напрежение
    17 V за Сигнализираща мрежа
    Съпротивление на изолацията
    > 10 MOhm за Сигнализираща мрежа
    Височина
    58 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    57 mm
    тегло на продукта
    0,225 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Температура на околния въздух при работа
    -25…50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…80 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m Без отклонение
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български8
    • English10
    • French6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    CONTACTOR (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.5 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    759.2 KB
    zip
    519.8 KB
    pdf
    257.4 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-7-20
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.7 MB
    Дата 15-9-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 747.3 KB
    Дата 15-7-17
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 623.9 KB
    Дата 16-6-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 286.6 KB
    Дата 19-6-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LP1K0901BD : Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LP1K0901BD : Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LP1K0901BD : Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Контактор 3P+O VIS 24V DC
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 342 KB
    Дата 20-3-20
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 260.6 KB
    Дата 20-3-20