Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys LRD
LR3D3253 Schneider Electric

LR3D3253

Green premium brand logo
LR3D3253 Schneider Electric
LR3D3253
Green premium brand logo

Термични защитаити модел D 16-25A клас 10A

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys LRD
    тип продукт или компонент
    Non differential thermal overload relay
    Съкратено наименование на устройството
    LR3D
    приложение на реле
    Моторна защита
    Съвместимост на продуктите
    LC1D40A
    LC1D50A
    LC1D65A
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Регулируема термална защита
    17…25 A
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с CSA
    Електрическа верига: 600 V в съответствие с UL
    Електрическа верига: 690 V в съответствие с IEC 60947-4-1
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    0...400 Hz
    Монтажна подпора
    Пластина, Със специфични аксесоари
    Релса, Със специфични аксесоари
    Под контактор
    Праг на задействане
    1.14 +/- 0.06 Ir в съответствие с IEC 60947-4-1
    Номинален термичен ток
    5 A за Сигнализираща мрежа
    Допустим ток
    0,95 A при 380 V AC-15 за Сигнализираща мрежа
    0,06 A при 440 V DC-13 за Сигнализираща мрежа
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 0...400 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV
    Детекция при отпадане на фаза
    0
    Тип управление
    Червен Глава за бутон: Стоп
    Син Глава за бутон: Нулиране
    Температурна компенсация
    -20…60 °C
    Свързване - клеморед
    Електрическа верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² Гъвкав Без
    Електрическа верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² Гъвкав С
    Електрическа верига: EverLink BTR винтови клеми 1 1…35 mm² Твърд Без
    Контролна верига: spring terminals 1 1…2,5 mm² Твърд Без
    Контролна верига: spring terminals 1 1…2,5 mm² Гъвкав Без
    Затягащ момент
    Електрическа верига: 5 N.m EverLink BTR винтови клеми
    Височина
    70 mm
    Широчина
    55 mm
    Дълбочина
    123 mm
    тегло на продукта
    0,375 kg
    Околна среда
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -20…60 °C Без отклонение в съответствие с IEC 60947-4-1
    Температура на околния въздух за складиране
    -60…70 °C
    Устойчивост на горене
    V1 в съответствие с UL 94
    Механична устойчивост
    Удар: 15 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
    Вибрации: 4 gn в съответствие с IEC 60068-2-6
    Диелектрична якост
    6 kV при 50 Hz в съответствие с IEC 60255-5
    Стандарти
    IEC 60947-4-1
    ATEX D 94/9/CE
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-4-1
    UL 508
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-5-1
    Продуктови сертификати
    ATEX INERIS
    UL
    ГОСТ
    CSA
    CCC
    BV
    RINA
    DNV
    LROS (Lloyds register of shipping)
    GL
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български6
    • English10
    • Chinese4
    • French6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 18-4-2
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys LRD thermal overload relays (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    304.2 KB
    pdf
    231.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 535.7 KB
    Дата 18-2-15
    Файлове в документа
    stp
    304.2 KB
    pdf
    231.5 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 421 KB
    Дата 18-4-10
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.7 MB
    Дата 17-7-17
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.3 MB
    Дата 18-1-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 311.5 KB
    Дата 19-7-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR3D3253 : LR3D3253_REACH_DECLARATION
    Описание
    LR3D3253_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    LR3D3253_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR3D3253 : LR3D3253_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LR3D3253_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    LR3D3253_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR3D3253 : LR3D3253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LR3D3253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-31
    Описание
    LR3D3253_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 141.1 KB
    Дата 16-3-31
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 142.5 KB
    Дата 16-3-31