Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys D
    Съкратено наименование на устройството
    LR97
    product or component type
    Електронно реле за свръхток
    приложение на реле
    Locked rotor, mechanical jamming I > 3 x Isetting
    Overload Imax > Isetting
    Sensitivity to phase failure
    Съвместимост на продуктите
    LC1D09...D38
    тип на мрежата
    AC
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...120 V AC
    Регулируема термална защита
    1.2...7 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    600 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с CSA
    600 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с UL
    690 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50...60 Hz
    Монтажна подпора
    Direct on contactor
    Релса
    Праг на задействане
    1.2...6 A
    Издръжлив на пренапрежение
    6 kV в съответствие с IEC 61000-4-5
    Тип и състав на контактите
    1 C/O
    Номинален термичен ток
    3 A за Контролна верига
    Тип защита
    BS предпазител 3 A - for Контролна верига
    GB2 прекъсвач 3 A - for Контролна верига
    Предпазител gG 3 A - for Контролна верига
    Максимална мощност
    28 W при 110 V DC в съответствие с IEC 60947
    28 W при 220 V DC в съответствие с IEC 60947
    55 W при 24 V DC в съответствие с IEC 60947
    55 W при 48 V DC в съответствие с IEC 60947
    140 VA при 48 V AC в съответствие с IEC 60947
    360 VA при 110 V AC в съответствие с IEC 60947
    360 VA при 220 V AC в съответствие с IEC 60947
    70 VA при 24 V AC в съответствие с IEC 60947
    [Ue] Изолационно напрежение
    600 V Електрическа верига в съответствие с CSA
    600 V Електрическа верига в съответствие с UL
    690 V Електрическа верига в съответствие с IEC 60947-4-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV
    Детекция при отпадане на фаза
    < 3 s
    Нулиране
    Автоматичен рестарт 120 s fixed
    Електрически by interruption of power supply for minimum 0.1 s
    Ръчно нулиране
    Времеви период
    0.2...10 s - O-time knob
    0.3...10 s - O-time knob
    0.5..30 s - D-time knob
    Функция за сигнализация
    2 LEDs
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: проводник 1 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: проводник 1 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Електрическа верига: проводник 1 cable 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Електрическа верига: проводник 1 cable 1.5...10 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Електрическа верига: lug-clamp 1 cable 1...4 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Електрическа верига: lug-clamp 1 cable 1.5...10 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: проводник 2 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: проводник 2 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: lug-clamp 1 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: lug-clamp 1 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: lug-clamp 2 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - С кабелен накрайник cable end
    Контролна верига: lug-clamp 2 cable 1...25 мм² - cable stiffness: Гъвкав - Без кабелен накрайник cable end
    Затягащ момент
    Контролна верига: 0.6...1.2 N.m - on lug-clamp
    Електрическа верига: 2 N.m - on проводник
    Височина
    67.5 mm
    Широчина
    45 mm
    Дълбочина
    67.5 mm
    тегло на продукта
    0.172 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60255-6
    IEC 60947
    Продуктови сертификати
    CSA
    GOST
    UL
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -25...60 °C в съответствие с IEC 60947-4-1
    Температура на околния въздух за складиране
    -30...80 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Устойчивост на удар
    15 gn 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
    Устойчивост на вибрации
    4 gn в съответствие с IEC 60068-2-6
    Диелектрична якост
    2 V при 50 Hz в съответствие с IEC 60255-5
    Устойчивост на електростатичен разряд
    6 kV in indirect mode
    8 kV Въздушен
    устойчивост към излъчващи полета
    10 V/m Ниво 3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV
    нарушено излъчване/провеждане
    10 V в съответствие с EN 61000-4-6
    Клас А в съответствие с EN 55011
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TeSys catalogue - 2019 - chapter B11 Overload relays TeSys LRK, LRD, LR9, RM1, LT3 (Версия 6.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Версия 1.0)
    Electronic over current relays LR97D for 0.3 at 38A, with relay setting range (Версия 1.0)
    TeSys LR97D Electronic over current relay (Версия 1.0)
    Дата 18-7-17
    Размер 539.5 KB
    Дата 18-7-17
    Размер 349.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CCC TeSys LR97D - TeSys LR97D (Версия 1.0)
    Дата 17-11-10
    Размер 2.4 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Версия 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Версия 03)
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Версия 03)
    LR97 D Electronic Over Current Relays (Версия 03)
    Дата 17-11-16
    Размер 334.7 KB
    LR97 D Relais de surcharge électroniques instantanés (Версия 03)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    End-of-Life Instructions TeSys LR97D (Версия 2.0)
    Дата 18-11-19
    Размер 148 KB