Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys LR9 - LR9D / LR9F
LR9F5567 Schneider Electric

LR9F5567

Green premium brand logo
LR9F5567 Schneider Electric
LR9F5567
Green premium brand logo

Термични защитаити модел F 100 CL20

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys LRF
    Съкратено наименование на устройството
    LR9F
    тип продукт или компонент
    Electronic thermal overload relay
    приложение на реле
    Моторна защита
    Съвместимост на продуктите
    LC1F115...LC1F185
    тип на мрежата
    AC
    Клас на термално претоварване
    Class 20 в съответствие с IEC 60947-4
    Регулируема термална защита
    60…100 A
    Функция за сигнализация
    Pre-alarm indicator
    Допълнителни устройства
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Лимит на захранващо напрежение
    17…32 V
    Монтажна подпора
    Direct on contactor
    Пластина
    Праг на задействане
    1.12 +/- 0.06 In изключване в съответствие с IEC 60947-4-1
    Издръжлив на пренапрежение
    4 kV в съответствие с IEC 61000-4-5
    Тип и състав на контактите
    1 NO + 1 NC
    Номинален термичен ток
    5 A за Контролна верига
    [Ue] номинално работно напрежение
    1000 V AC 50/60 Hz за Електрическа верига в съответствие с VDE 0110 група C
    [Ue] Изолационно напрежение
    Електрическа верига: 1000 V AC в съответствие с IEC 60947-4
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-1
    Детекция при отпадане на фаза
    Спиране в 4 с +/- 20% в съответствие с IEC 60947-4-1
    Нулиране
    Ръчно нулиране
    Тип управление
    Dial бял full-load current adjustment
    Тестов бутон червен
    Глава за бутон червен Нулиране
    Глава за бутон Стоп
    Локална сигнализация
    Индикатор за изключване
    Температурна компенсация
    -20…70 °C
    Консумация на ток
    <= 5 mA Без товар
    switching capacity for alarm
    0...150 mA
    максимален спад при напражение
    <2,5 V затворено състояние
    Свързване - клеморед
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 0,75…2,5 mm² Гъвкав - С кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 0,75…2,5 mm² Твърд
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 1 0,75…4 mm² Гъвкав - Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…1,5 mm² Гъвкав - С кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1…2,5 mm² Гъвкав - Без кабелен накрайник
    Контролна верига: Самозатягащи се клеми 2 1 mm² Твърд
    Електрическа верига: lugs-ring terminals M8
    Затягащ момент
    Контролна верига: 1.2 N.m на Самозатягащи се клеми
    Електрическа верига: 18 N.m на Самозатягащи се клеми
    Височина
    96 mm
    Широчина
    115 mm
    Дълбочина
    123,5 mm
    тегло на продукта
    0,9 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-4-1
    IEC 60255-17
    IEC 60255-8
    EN 60947-4-1
    VDE 0660
    Продуктови сертификати
    UL
    CSA
    Защитни мерки
    TH
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    Температура на околния въздух при работа
    -20…55 °C в съответствие с IEC 60255-8
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m Без отклонение
    Огнеупорно
    850 °C в съответствие с IEC 60695-2-1
    Механична устойчивост
    Удар: 13 Gn for 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-7
    Вибрации 5...300 Hz: 2 Gn в съответствие с IEC 60068-2-6
    Диелектрична якост
    6 kV 50 Hz в съответствие с IEC 255-5
    Електромагнитна съвместимост
    Устойчивост на електростатичен разряд: 6 kV in indirect mode в съответствие с IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електростатичен разряд: 8 kV Въздушен в съответствие с IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test: 10 V/m в съответствие с IEC 61000-4-3
    Fast transients immunity test: 2 kV в съответствие с IEC 61000-4-4
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български9
    • English10
    • Chinese7
    • French7
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 945.8 KB
    Дата 14-4-2
    Файлове в документа
    Thermal motor - F range - Class 10 - 80 A, 100 A, 150 A\LR9F5.6 (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.8 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 329.8 KB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.8 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.7 KB
    Thermal motor- F range - Class 10 - 50A\LR9F5.5. (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.7 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.8 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 329.8 KB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    dwg
    99.2 KB
    dwf
    9.7 KB
    dxf
    197.1 KB
    wmf
    23.8 KB
    Thermal motor - F range - Class 10 - \LR9F5... (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    76.6 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    54.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 142.2 KB
    Дата 05-1-13
    Файлове в документа
    dwf
    3.8 KB
    dxf
    76.6 KB
    wmf
    7.2 KB
    dwg
    54.5 KB
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 17-7-17
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 15-5-1
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 290.2 KB
    Дата 19-7-18
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR9F5567 : LR9F5567_REACH_DECLARATION
    Описание
    LR9F5567_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LR9F5567_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR9F5567 : LR9F5567_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LR9F5567_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LR9F5567_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LR9F5567 : LR9F5567_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LR9F5567_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LR9F5567_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 398.8 KB
    Дата 16-12-19
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 378 KB
    Дата 16-12-14