Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys LT3
LT3SM00M Schneider Electric

LT3SM00M

Green premium brand logo
LT3SM00M Schneider Electric
LT3SM00M
Green premium brand logo

Термисторни защитаитни релета 110/230VA

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    LT3
    Съкратено наименование на устройството
    LT3SM
    тип продукт или компонент
    Thermistor protection units
    [Uc] control circuit voltage
    115...230 V AC 50/60 Hz
    Нулиране
    Ръчно
    Допълнителни устройства
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    0.85...1.1 Uc
    Тип и състав на контактите
    1 NC + 1 NO dual voltage
    Номинален термичен ток
    5 A за изходно контролно реле
    [Ue] Изолационно напрежение
    Изходно контролно реле: 500 V AC
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC 50/60 Hz за изходно контролно реле
    Функция за сигнализация
    Fault indication
    Voltage indication
    Тип управление
    Manual test
    Manual reset
    probe interchangeability
    Label mark A в съответствие с IEC 60034-11
    Консумация на мощност в състояние "hold-in"
    1 W
    Консумация на електроенергия в състояние "hold-in"
    2,5 VA
    съпротивление
    1500…1650 Ohm Нулиране
    2700…3100 Ohm изключване
    Брой сонди
    0…6
    Входно напражение
    < 2.5 V (1500 Ohm) за сонда
    < 7.5 V (4000 Ohm) за сонда в съответствие с IEC 60034-11
    maximum short circuit detection resistance
    20 Ohm
    Условия на употреба
    Свързване на сонди 1000 m >2,5 mm²
    Свързване на сонди 500 m >1,5 mm²
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    2,5 kV
    Номинална мощност в VA
    100 VA при 220 V 500000 цикъла
    Изключвателна способност
    2 A при 24 V DC DC-13
    3 A при 250 V AC AC-16
    6 A при 120 V AC AC-16
    Свързване - клеморед
    Електрическа верига: cage type connector 1 0,75…2,5 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: cage type connector 1 0,75…2,5 mm²Твърд С
    Електрическа верига: cage type connector 1 1…2,5 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: cage type connector 1 1…2,5 mm²Твърд Без
    Електрическа верига: cage type connector 2 0,75…2,5 mm²Гъвкав С
    Електрическа верига: cage type connector 2 0,75…2,5 mm²Твърд С
    Електрическа верига: cage type connector 2 1…2,5 mm²Гъвкав Без
    Електрическа верига: cage type connector 2 1…2,5 mm²Твърд Без
    Затягащ момент
    0.8 N.m
    Височина
    100 mm
    Широчина
    22,5 mm
    Дълбочина
    100 mm
    тегло на продукта
    0,22 kg
    Околна среда
    Стандарти
    IEC 60947-8
    IEC 60034-11
    VDE 0660
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 60529
    IP20 в съответствие с VDE 0106
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C в съответствие с IEC 60068-2-2
    -40…85 °C в съответствие с IEC 60068-2-2
    Допустима надморска височина
    <= 1500 m without derating in temperature
    > 1500...3000 m with derating in temperature
    Устойчивост на вибрации
    1 gn 25...150 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    2.5 gn 2...25 Hz в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на удар
    5 gn 11 ms в съответствие с IEC 60068-2-27
    Електромагнитна съвместимост
    Устойчивост на електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-2
    Resistance to fast transient Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-4
    Surge resistance 1.2/50-8/20 Ниво 4 в съответствие с IEC 61000-4-5
    Susceptibility to electromagnetic fields Ниво 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Имунитет към микро спирания и спад в напрежението в съответствие с IEC 61000-4-11
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български7
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Relay with PTC LT3 probe (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 637.4 KB
    Дата 18-12-3
    Файлове в документа
    stp
    446.4 KB
    pdf
    191 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 86.4 KB
    Дата 07-1-24
    Файлове в документа
    dwf
    1.2 KB
    dxf
    44.5 KB
    wmf
    3.1 KB
    dwg
    37.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 99.7 KB
    Дата 07-1-24
    Файлове в документа
    dwg
    40.8 KB
    dwf
    1.7 KB
    dxf
    53.6 KB
    wmf
    3.7 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 4.7 MB
    Дата 17-5-2
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LT3SM00M : LT3SM00M_REACH_DECLARATION
    Описание
    LT3SM00M_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LT3SM00M_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LT3SM00M : LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LT3SM00M_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LT3SM00M : LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    LT3SM00M_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 225.7 KB
    Дата 10-6-15