Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   TeSys LUTM
LUCM05BL Schneider Electric

LUCM05BL

Green premium brand logo
LUCM05BL Schneider Electric
LUCM05BL
Green premium brand logo

Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    TeSys U
    Обхват
    TeSys
    Наименование на продукта
    TeSys U
    Съкратено наименование на устройството
    LUCM
    тип продукт или компонент
    Multifunction control unit
    Приложение на устройството
    Motor control
    Motor protection
    Специфично приложение на продукта
    Most sophisticated control and protection requirements, with display
    main function available
    Protection function alarm
    Earth fault protection
    Protection against phase failure and phase imbalance
    Manual or automatic reset
    Log function
    Protection against overload and short-circuit
    Differentiation of thermal overload and magnetic fault
    Overload, no-load running
    Monitoring function, indication of main motor parameters
    Съвместимост на продуктите
    Power base LUB12
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    Power base LUB120
    Power base LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B12BL
    Reversing contactor breaker LU2B32BL
    Reversing contactor breaker LU2B38BL
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC
    Честотна мрежа
    40...60 Hz
    Тип товар
    3-фазен двигател self-cooled factory setting
    3-фазен двигател self-cooled, force cooled settable
    Еднофазен мотор self-cooled, force cooled settable
    Категория за оползотворяване
    AC-41
    AC-44
    AC-43
    Моторна мощност в kW
    1,5 kW при 400...440 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    2,2 kW при 500 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    3 kW при 690 V AC 50/60 Hz за 3 фази
    0,55 kW при 400...440 V AC 50/60 Hz за 1 фаза
    rated motor current adjustment range
    1,25…5 A
    Клас на термално претоварване
    Class 5…30 50…60 Hz -25…55 °C в съответствие с IEC 60947-6-2
    Class 5…30 50…60 Hz -25…55 °C в съответствие с UL 508
    Праг на задействане
    14.2 x Ir +/- 20 %
    [Uc] control circuit voltage
    24 V DC
    Допълнителни устройства
    Граници на управляващото напрежение на бобината
    20...28 V за DC 24 V В операция
    14.5 V за DC 24 V Отпадане
    typical current consumption
    150 mA при 24 V DC I maximum while closing with LUB12
    200 mA при 24 V DC I maximum while closing with LUB32
    200 mA при 24 V DC I maximum while closing with LUB38
    70 mA при 24 V DC I rms sealed with LUB12
    75 mA при 24 V DC I rms sealed with LUB32
    75 mA при 24 V DC I rms sealed with LUB38
    Топлинно разпръскване
    1,7 W за Контролна верига with LUB12
    1,8 W за Контролна верига with LUB32
    1,8 W за Контролна верига with LUB38
    0,8 W за external auxiliary circuit
    Работно време
    35 ms Отваряне with LUB12 за Контролна верига
    35 ms Отваряне with LUB32 за Контролна верига
    35 ms Отваряне with LUB38 за Контролна верига
    75 ms Затваряне with LUB12 за Контролна верига
    65 ms Затваряне with LUB32 за Контролна верига
    65 ms Затваряне with LUB38 за Контролна верига
    Физически интерфейс
    RS485 multidrop RJ45 преден панел Modbus RTU 19200 bit/s
    return time
    <= 200 ms
    капацитет на показване на съобщенията
    2 lines of 12 characters LCD - English +/- 5 % 1 % of Ir
    2 lines of 12 characters LCD - Френски +/- 5 % 1 % of Ir
    2 lines of 12 characters LCD - Немски +/- 5 % 1 % of Ir
    2 lines of 12 characters LCD - Italian +/- 5 % 1 % of Ir
    2 lines of 12 characters LCD - Spanish +/- 5 % 1 % of Ir
    Нулиране
    Автоматичен рестарт setting range
    Ръчно factory setting
    Ръчно setting range
    Remote reset setting range
    Време преди нулиране
    1…1000 s manual or automatic reset settable
    120 s Ръчно factory setting
    език на потребителя
    Английски factory setting
    Английски, Френски, Немски, Италиански, Испански settable
    визуализирана информация
    Average current (factory setting)
    Average current (settable)
    Cause of last 5 faults (settable)
    Current in phase (settable)
    Ток на утечка (settable)
    Phase imbalance (settable)
    Thermal state of motor (settable)
    Стандарти
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, with phase barrier
    CSA C22.2 No 60947-4-1, with phase barrier
    Продуктови сертификати
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    [Ue] Изолационно напрежение
    690 V в съответствие с IEC 60947-6-2
    600 V в съответствие с UL 60947-4-1
    600 V в съответствие с CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV в съответствие с IEC 60947-6-2
    безопасно отделяне от мрежа
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits в съответствие с IEC 60947-1
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit в съответствие с IEC 60947-1
    Начин на монтаж
    Plug-in (преден панел)
    Широчина
    45 mm
    Височина
    66 mm
    Дълбочина
    60 mm
    тегло на продукта
    0,175 kg
    Код за съвместимост
    LUCM
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20 front panel and wired terminals в съответствие с IEC 60947-1
    IP20 other faces в съответствие с IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone в съответствие с IEC 60947-1
    Защитни мерки
    TH в съответствие с IEC 60068
    Температура на околния въздух при работа
    -25…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    Огнеупорно
    960 °C parts supporting live components в съответствие с IEC 60695-2-12
    650 °C в съответствие с IEC 60695-2-12
    Устойчивост на удар
    10 gn power poles open в съответствие с IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed в съответствие с IEC 60068-2-27
    Устойчивост на вибрации
    2 gn 5…300 Hz power poles open в съответствие с IEC 60068-2-6
    4 gn 5…300 Hz power poles closed в съответствие с IEC 60068-2-6
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV 3 in open air в съответствие с IEC 61000-4-2
    8 kV 4 При контакт в съответствие с IEC 61000-4-2
    resistance to radiated fields
    10 V/m 3 в съответствие с IEC 61000-4-3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV 3 Serial link в съответствие с IEC 61000-4-4
    4 kV 4 all circuits except for serial link в съответствие с IEC 61000-4-4
    Защита от радиоелектрически вълни
    10 V в съответствие с IEC 61000-4-6
    Защита от микропрекъсвания
    3 ms
    имунитет към спад в напрежението
    70 % / 500 ms в съответствие с IEC 61000-4-11
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици12
    • български5
    • English9
    • French3
    • Spanish3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 111.5 MB
    Дата 19-7-12
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.6 MB
    Дата 13-8-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 09-3-29
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    MULTI CONTROL (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    stp
    995.4 KB
    zip
    374.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.3 MB
    Дата 17-12-18
    Файлове в документа
    stp
    995.4 KB
    zip
    374.2 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.2 MB
    Дата 16-4-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.8 MB
    Дата 04-10-28
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LUCM05BL : Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LUCM05BL : Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LUCM05BL : Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-6-3
    Описание
    Моторен пускател TESYS U - модул 1,25-5A
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 189.4 KB
    Дата 15-12-14
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 179 KB
    Дата 15-12-14
    prp.document.label.format pdf
    Размер 169.2 KB
    Дата 10-6-15