Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Compact NSX <630A
LV429090 Schneider Electric

LV429090

Green premium brand logo
LV429090 Schneider Electric
LV429090
Green premium brand logo

Изключвателно устройство - Micrologic 5.2 A - 100 A - 3 полюса

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    NSX100...250
    тип продукт или компонент
    Control unit
    Съвместимост на гамата
    Compact NSX100
    Compact NSX160
    Compact NSX250
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    3P
    Защитени полюси описание
    3t
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Наименование изключващ блок
    Micrologic 5.2 A
    Техлнология изкючвателно устройство
    Електронен
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LSI
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (дългосрочна)
    Short time short-circuit protection
    Мигновенна защита при късо съединение
    Настройка на изключвателно устройство
    100 A при 40 °C
    Допълнителни устройства
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем 9 настройки
    [Ir] long time pick-up adjustment range
    40...100 A
    long time delay adjustment type
    Регулируем
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    15…400 s при 1.5 x Ir
    0,35…11 s при 7.2 x Ir
    0,5…16 s при 6 x Ir
    Термална памет
    20 minutes before and after tripping
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Регулируеми 9 настройки
    Ток на бъзродействаща защита
    1.5...10 x Ir
    short-time delay adjustment type
    Регулируем
    [tsd] short-time delay adjustment range
    0…0,4 s I²t=off
    0,1…0,4 s I²t=on
    Мигновенно регулиране тип II
    Регулируем
    [Ii] instantaneous pick-up adjustment range
    1.5...15 x In
    zone selective interlocking ZSI
    С
    Комуникация на данни
    Електромер
    Maximeters/minimeters
    Настройки на защита и аларма
    Maintenance indicators
    Instantaneous and demand values
    Demand current and power
    Power quality
    Time-stamped histories and event tables
    Тип дисплей
    LCD display
    Тип измервания
    Амперметър
    electrical data recording
    Maintenance indicators
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947-2
    UL 508
    Продуктови сертификати
    Marine
    CCC
    EAC
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Декларация на Китай относно RoHS
    Продуктът е извън правния обхват на RoHS за Китай. Декларация на веществото за Ваша информация.
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български7
    • English10
    • Chinese5
    • French5
    • German5
    • Italian5
    • Portuguese5
    • Russian5
    • Spanish5
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 71.5 MB
    Дата 20-2-10
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 5.7 MB
    Дата 20-1-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 12.2 MB
    Дата 20-1-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 19-12-1
    prp.document.label.format pdf
    Размер 625.7 KB
    Дата 18-9-1
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    3P3D TM TRIP UNIT FOR NSX100 CIRCUIT (Версия 1.0)
    Файлове в документа
    zip
    485.7 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 1.1 MB
    Дата 13-9-25
    Файлове в документа
    zip
    485.7 KB
    Instruction sheet
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 18-1-5
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.1 MB
    Дата 19-4-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV429090 : LV429090_REACH_DECLARATION
    Описание
    LV429090_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LV429090_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV429090 : LV429090_ROHS_DECLARATION
    Описание
    LV429090_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LV429090_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    LV429090 : LV429090_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    LV429090_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-27
    Описание
    LV429090_ROHS_CHINA_DECLARATION