Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Наименование на продукта
    Compact NSX
    product or component type
    Switch disconnector
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NSX160NA
    Описание на полюсите
    2P
    тип на мрежата
    AC
    DC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Номинален работен ток
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-22A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 480 V NEMA AB1
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A: 160 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    DC-22A: 160 A DC 250 V 1 pole
    DC-22A: 160 A DC 500 V 2 poles in series
    DC-23A: 160 A DC 250 V 1 pole
    DC-23A: 160 A DC 500 V 2 poles in series
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV в съответствие с IEC 60947-3
    Номинален термичен ток
    160 A при 60 °C
    Номинален действащ ток на късо съединение
    330 kA with upstream protection circuit breaker
    3,6 kA switch-disconnector alone
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-3
    Изключвателна способност код
    NA
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60947-3
    Да в съответствие с IEC 60947-3
    Индикатор за позиция на контакта
    Да
    visible break
    НЕ
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60664-1
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Устойчивост на ток на късо съединение
    0,96 kA в течение на #N/A в съответствие с IEC 60947-3
    2,5 kA в течение на 1 s в съответствие с IEC 60947-3
    2,5 kA в течение на 3 s в съответствие с IEC 60947-3
    Механична издръжливост
    40000 цикъла в съответствие с IEC 60947-3
    Електрическа устойчивост
    AC-22A: 10000 цикъла 250 V DC In/2 (1 pole) в съответствие с IEC 60947-3
    AC-22A: 5000 цикъла 500 V DC In (2 poles in series) в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 цикъла 250 V DC In/2 (1 pole) в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 цикъла 500 V DC In (2 poles in series) в съответствие с IEC 60947-3
    AC-22A: 10000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-3
    AC-22A: 15000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-3
    AC-22A: 30000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-3
    AC-22A: 5000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 10000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 15000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 30000 цикъла 440 V AC 50/60 Hz In/2 в съответствие с IEC 60947-3
    AC-23A: 5000 цикъла 690 V AC 50/60 Hz In в съответствие с IEC 60947-3
    Свързващи клеми
    35 mm
    Височина
    161 mm
    Широчина
    105 mm
    Дълбочина
    86 mm
    тегло на продукта
    1,8 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 60947
    UL 508
    Продуктови сертификати
    EAC
    CCC
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    Защита от токов удар
    Клас II
    Температура на околния въздух при работа
    -35…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -55…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    COMPACT NSX, COMPACT INS INV and MASTERPACT NW - DC- DC PV catalogue (Версия 3.2)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.8)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 894.9 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 91.8 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 5.2 MB
    Дата 11-9-29
    Размер 197.3 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 712.9 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 77 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 4.2 MB
    Дата 11-9-30
    Размер 147.8 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker
    Дата 18-1-15
    Размер 658.2 KB
    Дата 18-1-15
    Размер 581.9 KB
    Дата 18-1-15
    Размер 277.2 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 17-12-5
    Размер 61.7 KB
    Дата 17-12-5
    Размер 2.9 MB
    Дата 17-12-5
    Размер 112.9 KB
    Дата 17-12-5
    Размер 534.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB