Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Compact
    Наименование на продукта
    Compact NSX
    product or component type
    Прекъсвач
    Съкратено наименование на устройството
    Compact NSX250B
    Приложение на устройството
    Дистрибуция
    Описание на полюсите
    3P
    Защитени полюси описание
    2t
    тип на мрежата
    AC
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    [In] номинален ток
    250 A при 40 °C
    [Ue] Изолационно напрежение
    800 V AC 50/60 Hz
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    8 kV
    [Ue] номинално работно напрежение
    690 V AC 50/60 Hz
    Изключвателна способност
    B 25 kA 415 V AC
    Изключвателна способност
    15 kA Icu при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    20 kA Icu при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    25 kA Icu при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    40 kA Icu при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Работна изключвателна възможност
    20 kA при 440 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    25 kA при 380/415 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    40 kA при 220/240 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    15 kA при 500 V AC 50/60 Hz в съответствие с IEC 60947-2
    Възможност за изолация
    Да в съответствие с EN 60947-2
    Да в съответствие с IEC 60947-2
    Категория за оползотворяване
    Категория А
    Наименование изключващ блок
    TM-D
    Техлнология изкючвателно устройство
    Термо-магнитна
    Защитни функции на изключвателно устройство
    LI
    Ниво на замърсяване
    3 в съответствие с IEC 60664-1
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Щифт
    Монтажен режим
    Неподвижен/фиксиран
    Монтажна подпора
    Заден капак
    Обърнати връзки
    Преден
    downside connection
    Преден
    Механична издръжливост
    20000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    10000 цикъла 440 V In в съответствие с IEC 60947-2
    10000 цикъла 690 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    20000 цикъла 440 V In/2 в съответствие с IEC 60947-2
    5000 цикъла 690 V In в съответствие с IEC 60947-2
    Свързващи клеми
    35 mm
    Локална сигнализация
    Positive contact indication
    Тип защита
    Защита от пренатоварване (термична)
    Защита от късо съединение (магнитно)
    Настройка на изключвателно устройство
    125 A при 40 °C
    long time pick-up adjustment type Ir
    Регулируем
    long time pick-up adjustment range
    0.7...1 x In
    long time delay adjustment type
    Неподвижен/фиксиран
    Времезакъснение за задействане на бавнодействаща защита
    120…400 s при 1.5 x In
    15 s при 6 x Ir
    short-time pick-up adjustment type Isd
    Неподвижен/фиксиран
    Ток на бъзродействаща защита
    1250 A
    short-time delay adjustment type
    Фиксиран
    Височина
    161 mm
    Широчина
    105 mm
    Дълбочина
    86 mm
    тегло на продукта
    2,4 kg
    Код за съвместимост
    NSX250
    Околна среда
    Категория на защита
    Клас II
    Защита от токов удар
    Клас II
    Стандарти
    EN/IEC 60947
    Продуктови сертификати
    EAC
    Marine
    CCC
    Степен на защита IP
    IP40 в съответствие с IEC 60529
    Степен на защита IK
    IK07 в съответствие с IEC 62262
    Температура на околния въздух при работа
    -35…70 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -55…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Версия 1.8)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact NSX - Use in explosive atmospheres (ATEX) (Версия 04)
    Дата 18-11-25
    Размер 1.4 MB
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 19-7-2
    Размер 13.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 11-9-29
    Размер 894.9 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 91.8 KB
    Дата 11-9-29
    Размер 5.2 MB
    Дата 11-9-29
    Размер 197.3 KB
    NSX100/160/250 3P; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 18-11-20
    Размер 983.5 KB
    Дата 18-11-20
    Размер 400.7 KB
    Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 19-7-15
    Размер 232.1 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 11-9-30
    Размер 712.9 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 77 KB
    Дата 11-9-30
    Размер 4.2 MB
    Дата 11-9-30
    Размер 147.8 KB
    3P NSX100-250; Compact circuit breaker (Версия 1.0)
    Дата 17-12-5
    Размер 61.7 KB
    Дата 17-12-5
    Размер 2.9 MB
    Дата 17-12-5
    Размер 112.9 KB
    Дата 17-12-5
    Размер 534.6 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Circuit breaker/Switch-disconnector NSX100-250 A (Версия 08)
    TM-D / TM-G / MA / NA / DC trip unit for breaker NSX100-250 A (Версия 09)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB